行走机械电液泵(EHP) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
行走机械电液泵(EHP)

行走机械电液泵(EHP)

EHP电液泵为混动和全电动行走机械设计。可配置的电液泵由电动机与液压泵(EHP)直接连接,并由高性能的行走机械驱动器控制。

技术规格:

  • 电机类型: GVM交流永磁同步电机(PMAC)或低压感应异步电机
  • 泵类型: 派克液压叶片泵(可根据要求选配轴向柱塞泵,曲轴泵,齿轮泵)
  • 输入电压: 24 ... 800 VDC VDC
  • 输出功率: 2 ... 145 kW(液压动力) kW
  • 流速: 高达300 L/min
  • 额定压力: 高达300 bar
  • 防护等级: 标准GVM伺服电机的防护等级为IP6K9K | 感应电机达到IP65
  • 符合规格: CE

完整的产品说明

派克的可配置的电液泵由电动机和液压泵(EHP系列)直接连接,并由高性能的行走机械用逆变器(GVI系列)控制。我们的可配置的电液泵提供较低的安装成本和卓越的

效率,同时在严苛的应用中仍能保持卓越的性能。

派克在液压、电动机和逆变器技术方面的专业知识融入到可配置的电液泵中,创造了一个优化且可定制的系统,适用于混动和全电动行走机械。

除了我们广泛的可配置的电液泵系列外,我们的智能电气化产品组合还包括电取力器(ePTO),由GVI系列逆变器和GVM系列电动机组成。

 

市场:

 • 建筑机械
 • 采矿
 • 物料搬运

 • 卡车
 • 公交车
 • 农业和林业

 

特点/优势:

• 高度稳定的组件(逆变器、电动机和泵完美匹配,无需额外适配器)提供了更大的保障。

• 多种电动机/泵的组合适配于各种电池组,提供了更大的灵活性。

• 通过按需流量供给来降低能耗和排放。

• 由于整体效率更高,运行时间更长。

• 降低噪音污染

• 通过多种技术的派克解决方案简化采购流程。

 

应用领域:
• 电动助力转向
 - 公交车和客车
 - 专业车辆
• 电液系统
 - 轮式装载机、挖掘机
 - 自卸车、运输车
 - 物料搬运
 - 垃圾车
 - 扫路车

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859