SporlanSDR型电子热气旁通阀为电子控制的,步进马达驱动阀件产品,设计用于热气旁通的精密控制。因为具备高精度的执行组件,此系列阀件提供卓越的控制能力,可以用于宽广的应用与负荷。此系列阀件可与Sporlan压力控制器、温度控制器及IB驱动板配套使用。
市场:
• 空调
• 冷冻
• 工业制冷
• 运输
特性及益处:
• 直接温度控制
• 关闭时紧密截止
• 可与直接数字式控制器或其它建筑管理系统配套使用
• 当与SporlanTCB驱动板配套使用时,可实现单一的温度控制
• 容量可达40冷吨(R410A)
• 适用于CFC、HCFC和HFC制冷剂
• 已被证明的稳定的步进马达设计
• 实现高稳定性的大扭矩输出
• 整体防腐蚀材质
• 低电耗(低于4瓦)
应用:
• 空调–家用空调、独立机组、成套机组、冷水机组、商用空调、工业空调
• 冷冻-冷却器、冰箱、移动单元、冷柜
• 工业制冷
• 运输
在80多年的发展过程中,ParkerSporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产行业标准作出贡献。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。