行走机械用电比例高压柱塞泵 - eP2/eP3系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

泵类型

排量(毫升/转)

循环

Threads

传感器类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
行走机械用电比例高压柱塞泵 - eP2/eP3系列 行走机械用电比例高压柱塞泵 - eP2/eP3系列 行走机械用电比例高压柱塞泵 - eP2/eP3系列 行走机械用电比例高压柱塞泵 - eP2/eP3系列

行走机械用电比例高压柱塞泵 - eP2/eP3系列

具有闭环排量控制功能的变量斜盘式柱塞泵,设计用于开式回路,行走机械液压系统。排量:75到145 cc / rev。

技术规格:

  • 泵类型: Piston, Variable
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 配置: Single, Multiple
  • 排量: 60 to 145 cm3/rev, 3.7 to 8.9 inch3/rev
  • 工作压力: 320 bar, 350 bar, 4600 psi, 5000 psi
  • 流速: 362 L/min, 79 gal/min
  • 与流体类型共同使用: Standard Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Biodegradable
  • 技术: Hydraulics
  • 最大工作速度: 2200 to 2600 RPM
  • 最低流体温度: -40 °F
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 重量: 37 to 78 kg, 81 to 172 lb
  • 轴类型: SAE, DIN
  • 安装方案: SAE
  • 端口类型: Flange, Straight Threaded
  • 端口连接: SAE, ISO
  • 端口位置: Side Ports
  • 旋转方向: Clockwise, Counterclockwise
  • 电路路径: Open
  • 传感器类型: Swashplate, Pressure
  • 最高噪声级别: 74 to 80 dBA
  • 排水选件: Yes
  • 包括过滤器: No
  • 径向负荷能力: Consult Parker
  • 最小运动粘度: 10 cSt
  • 最大运动粘度: 1000 cSt
  • 直通驱动能力: Yes
  • 能量回收能力: No
  • 控制方法: Pressure, Displacement, Torque, Speed Control
  • 包括供给泵: Optional

完整的产品说明

派克eP2/eP3系列比例柱塞泵基于成熟的P2 / P3系列,为进入数字世界铺平了道路。电比例闭环排量控制还可通过压力和速度信号进行补充控制。这些可以改进各种液压系统。
此外,泵控制模块(PCM)和智能控制软件相结合,可以实时调整控制器特性并进行远程诊断。而且,PCM促使泵的顺利运行和高性能使用。

市场
• 物料搬运机械
• 建筑机械
• 采矿
• 水钻探
• 林业机械
• 农业机械
• 市政车辆
• 国防
• 其它行走机械

特点与优势:
• 基于成熟的P2 / P3系列及其功能/优点
bull; 由于Δp减小,效率更高
• 软件控制器可以使控制器特性实时适应当前设备功能
• 远程连接改善了现场服务

应用:
• 正面吊
• 重型起重车
• (全地形)移动式起重机
• 货物装载机
• (铰接式)自卸卡车
• 轮式装载机
• (表面)钻机
• 掘进机
• 林业输送车
• 林业收割机
• 农业收割机
• (连枷)割草机
• 防御车辆

有关eP2 / eP3泵的详细技术信息,请在产品支持版块下载我们新的样本和安装手册,和/或联系您当地的Parker经销商寻求支持。

*德国制造

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 泵类型 排量(毫升/转) 循环 Threads 传感器类型
P2075L00C1C00E_00N00S1B1U Standard 75 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1B1U Standard 75 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1C1U Standard 75 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1D1U Standard 75 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor
P2145L00D1D00E_00N00S1B1U Standard 145 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1B1U Standard 145 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1C1U Standard 145 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1D1U Standard 145 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor
P3145L00D1D00E_00N00S1B1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1B1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1C1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1D1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor

687890
687925