EPP4高压可编程电气比例减压阀可以根据电气控制信号成比例的调节出口压力。该电气比例减压阀采用用户友好的Calys软件配置各类的参数。通讯电缆496449是用于比例减压阀和PC电脑之间的通讯。这个免费,用户友好的软件可以实时监控、记录和上传参数到一个Excel文件,设定压力单位(PSIG,bar,Mpa),调节更小和/或更大压力限制,调节控制信号(0-10V或4-20mA),调节正向或负向的警报(包括延迟和定时),完成和交互式帮助文件等。EPP4 1/2HP 比例减压阀标配了一个“自动安全”功能,一个特殊的电子装置,限制了填充线圈过热,因而进一步降低由于过度的温度而引起的任何损害。当输入控制信号后仍然没有输入压力几秒钟后,自动安全功能将自动运行。
• 一旦控制信号或输入压力正确时自动安全系统就会被禁用
• 自动安全系统是独立工作的不依赖于报警信号
EPP4 1/2HP电气比例减压阀由一个传统的伺服气动减压阀构成,先导腔是由一个或两个脉冲宽度调制的两通电磁阀供气。一个内部压力传感器测量减压阀的输出压力,并向控制器提供一个反馈信号。控制信号和反馈信号之间的任何差异转化为一个数字信号,去控制一个或另一个两通阀来纠正减压阀的位置。控制信号可以是0-10V的电压信号或4-20mA的电流信号.
• 减压阀类型电气比例减压阀 (脉宽调制)
• 工作介质为过滤精度40μ的压缩空气 | 惰性气体
• 无显示
• 可编程软件
• 压力调节范围 (PSIG) 0 到 290
• 压力调节范围(bar) 0 到 20
• 进气压力范围 (PSIG )0 到 305
• 进气压力范围 (bar) 0 到 21
• 流量上限 (SCFM) 88
• 流量上限 (m3/h) 150
• 接口类型 BSPP
• 接口尺寸 1/2"
• 环境温度范围 (F) 32° 到 122°
• 环境温度范围 (C ) 0° 到 50°
• 防护等级 IP65
• 电源电压 (V)24 VDC
• 功耗 (W)6
• 控制信号 0 到 10 V | 4 到 20 mA
• 电源 / 控制信号 8-针 M12 & 5-针 M12
• 充气响应时间 (msec)120
• 排气响应时间 (msec)190