ES2000系列油水分离器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

油箱容量

入口连接尺寸

出口连接尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ES2000系列油水分离器

ES2000系列油水分离器

提供一个简单,经济和环保的解决方案,有效地去除压缩空气系统的油性冷凝物。

技术规格:

  • 工作压力: 16.0 barg Maximum, 232.0 psig Maximum
  • 重量: View part number for details
  • 产品序列: ES2000
  • 行业: Industrial Manufacturing Equipment<br/>Food & Beverage<br/>Automotive<br/>Electronics<br/>Pharmaceuticals
  • 品牌: Parker
  • 残油含量: Each Separator model is sizeable to deliver a residual oil in water level of:<br/><20mg/L<br/><10mg/L<br/><5mg/L
  • 入口连接尺寸: Various (view Part Number for details)
  • 深度: Various (view Part Number for details)
  • 应用: Compressed Air Applications
  • 产品类型: Oil/Water Separator
  • 油箱容量: 16 to 128 gal, 60 to 485 L
  • 高度: Various (view Part Number for details)
  • 技术: Filtration
  • 结构材料: Polyethylene (Re-cyclable)
  • 工作温度: 41 to 95 °F, 5 to 35 °C
  • 分部: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • 出口连接尺寸: Various (view Part Number for details)
  • 宽度: Various (view Part Number for details)
  • 产品风格: Static

完整的产品说明

油/水分离器的安装作为压缩空气净化系统的一部分,设计用来减低所收集冷凝物中的油浓度。

从压缩空气系统中去除的含油冷凝物在含油量没有减少到法定范围之前,不能直接排放到污水管道。

通过将水中油浓度降低到允许水平,可以安全地向污水管道直接排放,这意义着大量干净的水,高达99.9%的冷凝物,可以安全地处理。仅剩下相对少量的浓缩油需要合法和经济的处理。

油性冷凝物在压力下从压缩空气系统进入ES2000系列油水分离器,允许在特别设计的离心式进气腔内膨胀扩大。经过六个阶段的处理,水和油被分离,让干净的水通过出口安全地排放到污水管道,而排出的油北收集在外部油容器内,可以按照法律的要求进行处理。

特点:

• 单体结构 – 减少整体碳足迹

• 坚固,耐腐蚀,聚乙烯的结构,包括加强肋增加强度

• 大储液箱增加了沉降时间,减少被携带到活性炭过滤器阶段的油

• 高规格活性碳增加使用寿命

• 在活性碳阶段增加接触时间,改善水质,延长活性碳使用寿命

• 可调节的出油漏斗可有效去除被分离的油

• 密封的外部油容器,便于处置

• 获得测试样品时取样水龙头需要与出口管道断开

如需更多信息或者特定产品更细节的交流,请联系派克或者派克的授权经销商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 油箱容量 入口连接尺寸 出口连接尺寸
ES2100-TI N/A 1 x ½ inch and 1 x ¼ inch 19 mm (¾ inch)
ES2150-TI 60 litres (16 US G) 1 x ½ inch and 1 x ¼ inch 25 mm (1 inch)
ES2200-TI 75 litres (20 US G) 1 x ½ inch and 1 x ¼ inch 19 mm (¾ inch)
ES2300-TI 125 litres (33 US G) 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch 25 mm (1 inch)
ES2400-TI 185 litres (49 US G) 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch 25 mm (1 inch)
ES2500-TI 355 litres (94 US G) 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch 25 mm (1 inch)
ES2600-TI 484 litres (128 US G) 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch 25 mm (1 inch)

687890
A22066