ETH032 高推力丝杠驱动的电动缸/执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ETH032 高推力丝杠驱动的电动缸/执行器

ETH032 高推力丝杠驱动的电动缸/执行器

ETH032高推力电动缸提供ISO标准框架、3700N(832lbs)推力和高推力密度。采用大规格滚珠丝杠和推力轴承,ETH是工业应用的理想选择和真正的液压替代品。

技术规格:

  • 产品序列: ETH
  • 杆端尺寸: ISO32
  • 轮廓宽度: 46.5 mm
  • 传动轴类型: 丝杠
  • 最大冲程长度: 1000 mm, 39.3 inch
  • 最大工作速度: 1 m/sec, 39.37 inch/sec
  • 最大加速度: 12 m/sec2, 472 inch/sec2
  • 最大推力: 3700 N, 832 lb
  • 重复性: ±: 0.03 (电机串联) / 0.05 (电机并联) mm, 0.05 mm (motor parallel), ±: 0.001 (电机串联) / 0.002 (电机并联) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • 防护等级: IP54
    IP65(可选), IP65 (optional)
  • 包括耐腐蚀性: 是(不锈钢)
  • 符合规格: 防爆认证(可选)
  • 工作温度: -10° ... +70° °C, +14° ... +158° °F
  • 包括其他保护功能:

完整的产品说明

派克ETH是下一代直线推力的电动缸/执行器产品,在许多应用场合中适于替代气动和液压缸,同时提高生产过程的稳定性,降低维护和整体成本。采用全新的集成传动系和导向的设计,使ETH体积更小,而整体推力能力得到大大的提高,生产出了高功率密度的电动缸。派克ETH032高推力滚珠丝杠直线电动缸/执行器提供紧凑的设计,推力高达3700N(832lbs)。ETH设计用于与类似尺寸的滚柱丝杠产品竞争,并为液压驱动提供了一种节能的解决方案。新的集成设计创造了一个更加耐用的整体单元,显著提高了产品寿命特性。



ETH滚珠丝杠电动缸/执行器的设计非常用户友好,采用了多种配置选项,以实现真正的应用优化。它们可以配置为直联或并联电机安装选项,以适应更严格的空间限制。通过ISO标准化的尺寸,ETH电动缸可以设计到现有的流体动力应用中,增加可编程性和闭环控制选项,以及高耐用性和长寿命。由于电动缸具有高机械效率,与类似等尺寸的流体动力系统相比,电动缸拥有更低的总体成本。



有五种不同的框架尺寸以符合多种应用需求,派克ETH系列经过优化,可以符合大多数工业要求,并已成功应用于测试和实验室设备、阀门和阀瓣驱动、压机设备、食品和饮料过程自动化、包装以及多种一般材料处理的应用。



市场:

• 工业制造

• 汽车

• 包装/仓储

• 食品和饮料

• 纺织



特点/优点:

• 高功率密度- 高推力和小框架尺寸的电动缸/执行器

• 长使用寿命

• 易于加注的润滑接口降低维护成本

• 减少噪音排放

• 符合气动ISO标准法兰(标准DIN ISO 15552),便于转换

• 集成防转装置

• 优化安全运行操作和简单清洁

• 派克提供完整的解决方案 -驱动器/控制器、电机与减速机与ETH配套

• 根据应用需要可选用IP54(标准)或IP65(选项)

• ATEX防爆认证选项适合爆炸性气体环境,设备组II,类别2

• 高机械效率-可达90%

• 用于并联电机安装的齿形带传动

• 多个杆端选项-包括用于支撑额外侧向负载的线性杆导向模块

• 带有集成力传感器的附件可帮助对力进行精密的分配与控制



应用:

• 工厂自动化

• 压装应用

• 物料搬运

• 阀门和阀瓣驱动


相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514