ETH050系列高推力电动缸是一款有杆线性执行器,能够提供机电一体化的优势。可以直接安装在现有流体传动应用中,为现有系统添加了可编程序性、闭环控制和高耐用性以及长寿命。将压缩空气用量考虑在内,你会发现大多数情况下机电系统能够提供更经济的解决方案,然而始终提高可靠性和更好的过程控制;例如,ETH电缸。ETH050电缸的尺寸符合ISO 15552-12的标准,在50至1200毫米的行程下,提供推力可达9300N;并且能够在1毫米的基础上定制行程。ETH系列电缸能够提供非常高的力密度 (牛/尺寸)。 滚珠丝杆是ETH电缸的核心 — ETH050线性执行器提供低摩擦、效率高达90%、全行程稳定性以及长寿命。归功于滚珠丝杆的高可靠性、保证了产品的短交期和具有竞争力的价格。所有的ETH系列电缸标配防旋转装置,能够更简单的集成在客户系统中。集成的润滑端口能够极大的降低维护和停机时间。
ETH050电缸有直联和并联电机选项 – 归功于多种安装选项,客户可以根据自己要求来挑选,并且搭配不同的电机和变速箱。滚珠丝杆末端多种设计选项能够灵活的适应客户不同的应用。传感器和线缆可以直接安装至ETH表面的凹槽内,并有盖子保护;保证了表面光洁度,方便清洁和运输。ETH050标准配置提供IP54保护等级和镀锌钢螺钉,但是也能提供不锈钢螺钉或提供IP65保护等级以及额外的保护层防止腐蚀,能够符合要求更高的应用环境。 ETH线性执行器能够提供第二类爆炸气体环境下的ATEX防爆认证。与ATEX认证的EX系列伺服电机,派克能够提供一整套的防爆解决方案。简化产品选择和安装,派克能够提供一整套系统包括伺服控制器、电机和变速箱。所有这些设备能够很简单的使用Compax3软件进行选择和调试。ETH050电缸典型应用包括:食品包装行业、工业自动化和其他能够代替气缸的进行轴向运动的应用,或者需要精密控制和节省能源的应用。
ETH050电缸 – 性能特征:
• 电缸尺寸:50 (法兰符合ISO 15552-12)
• 推力:高达9300 N
• 行程:长达1200 mm
• 速度:达 1.3 m/s
• 加速度:达15 m/s²
• 螺纹导程:5, 10和20 mm (提供高推理或高速选项)
• 重复精度:± 0.03 mm (电机直联) / ± 0.05 mm (电机并联)
• IP54 (标准) / IP65 (可选)
• 可选第二类爆炸气体环境下ATEX认证
• 高机械效率 – 达到90%
• 齿带传动 (并联电机)
• 多种连接方式选择 – 包括线性导杆模块 (对额外负载的支持)
• 提供集成的传感器提供精确的力控制
ETH 电缸 – 优势:
• 无与伦比的力密度 — 大推力/小尺寸
• 长寿命
• 减少维护成本 –归功于集成的润滑端口
• 减少噪音
• ISO气动法兰组合 (norm DIN • ISO 15552)
• 集成防旋转装置
• 安全运输、方便清洁
• 在缸体上的线缆能够被隐藏
• 来自于一个来源:派克提供一整套系统 – 控制器、电机和变速箱来配合ETH电缸