ETH125 高推力滚珠丝杆驱动的电动缸/有杆线性执行器 - 派克 Parker

ETH125 高推力滚珠丝杆驱动的电动缸/有杆线性执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

ETH125 高推力滚珠丝杆驱动的电动缸/有杆线性执行器

提供高达114000N的推力,行程至2.0 m,符合ISO标准的125 mm法兰。ETH125电缸缩小了气缸和液压缸之间的差距,提供了更好的控制性和可靠性的替代方案。

技术规格:

  • 产品序列: ETH
  • 杆端尺寸: ISO125
  • 轮廓宽度: 150 mm
  • 传动轴类型: 滚珠丝杆
  • 最大冲程长度: 2000 mm, 78.7 inch
  • 最大工作速度: 0.8 m/sec, 31.49 inch/sec
  • 最大加速度: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大推力: 114000 N, 25628 lb
  • 重复性: 0.03 (电机直联) / 0.05 (电机并联) mm, 0.05 mm (motor parallel), 0.001 (电机直联) / 0.002 (电机并联) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • 防护等级: IP54 | IP65 (可选), IP65 (optional)
  • 包括耐腐蚀性: 是 (不锈钢 / 外铝件)
  • 符合规格: RoHS | ATEX 2 IIG c IIC T4 (可选), ATEX 2 IIG c IIB T4 (optional)
  • 工作温度: -10° to +70 °C, +14° ... +158° °F

完整的产品说明

ETH125系列是重载型高推力有杆线性执行器,缩小了气缸和液压缸之间的差距。他们可以直接安装在现有流体传动应用中,为现有系统添加了可编程序性、闭环控制和高耐用性以及长寿命。将压缩空气用量考虑在内,你会发现大多数情况下机电系统能够提供更经济的解决方案,然而始终提高可靠性和更好的过程控制;例如,ETH电缸。ETH125电缸的尺寸符合ISO 15552-12的标准,在100至2000毫米的行程下,提供推力可达114kN;并且能够在1毫米的基础上定制行程。ETH系列电缸能够提供非常高的力密度 (牛/尺寸)。 滚珠丝杆是ETH电缸的核心 — ETH125线性执行器提供低摩擦、效率高达90%、全行程稳定性以及长寿命。归功于滚珠丝杆的高可靠性、保证了产品的短交期和具有竞争力的价格。所有的ETH系列电缸标配防旋转装置,能够更简单的集成在客户系统中。集成的润滑端口能够极大的降低维护和停机时间。

ETH125电缸有直联和并联电机选项 – 归功于多种安装选项,客户可以根据自己要求来挑选,并且搭配不同的电机和变速箱。滚珠丝杆末端多种设计选项能够灵活的适应客户不同的应用。传感器和线缆可以直接安装至ETH表面的凹槽内,并有盖子保护;保证了表面光洁度,方便清洁和运输。ETH125标准配置提供IP54保护等级和镀锌钢螺钉,但是也能提供不锈钢螺钉或提供IP65保护等级以及额外的保护层防止腐蚀,能够符合要求更高的应用环境。 ETH线性执行器能够提供第二类爆炸气体环境下的ATEX防爆认证。与ATEX认证的EX系列伺服电机,派克能够提供一整套的防爆解决方案。简化产品选择和安装,派克能够提供一整套系统包括伺服控制器、电机和变速箱。所有这些设备能够很简单的使用Compax3软件进行选择和调试。ETH125电缸典型应用包括:食品包装行业、工业自动化和其他能够代替气缸的进行轴向运动的应用,或者需要精密控制和节省能源的应用。

ETH125电缸 – 性能特征:
• 电缸尺寸:125 (法兰符合ISO 15552-12)
• 推力:高达1146000 N
• 行程:长达2000 mm
• 速度:达 0.8 m/s
• 加速度:达10 m/s²
• 螺纹导程:10和20 mm
• 重复精度:± 0.03 mm (电机直联) / ± 0.05 mm (电机并联)
• IP54 (标准) / IP65 (可选)
• 可选第二类爆炸气体环境下ATEX认证
• 高机械效率 – 达到90%
• 齿带传动 (并联电机)
• 多种连接方式选择 – 包括线性导杆模块 (对额外负载的支持)
• 提供集成的传感器提供精确的力控制

ETH 电缸 – 优势:
• 无与伦比的力密度 — 大推力/小尺寸
• 长寿命
• 减少维护成本 –归功于集成的润滑端口
• 减少噪音
• ISO气动法兰组合 (norm DIN • ISO 15552)
• 集成防旋转装置
• 安全运输、方便清洁
• 在缸体上的线缆能够被隐藏
• 来自于一个来源:派克提供一整套系统 – 控制器、电机和变速箱来配合ETH电缸

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859