三元乙丙橡胶 65 硬度O形圈,驱动皮带(E0751-65) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
三元乙丙橡胶 65 硬度O形圈,驱动皮带(E0751-65)

三元乙丙橡胶 65 硬度O形圈,驱动皮带(E0751-65)

派克的乙丙橡胶 (EPR EPM,EPDM) O形圈兼容溶剂和其他化学物质。

技术规格:

  • 内径: 0.029 到 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 到 0.275 inch
  • 聚合材料选件: 氢化定腈橡胶 (EPM, EPR, EPDM)
  • 热应用类型: Low temperature (<-30°F)
  • 最低运行温度: -70 °F
  • 硬度计: 65 Shore A
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 与流体类型共同使用: 水 / 水蒸气, Steam
  • 行业: 通用的
  • 符合规格:
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

派克的 65 度硬度的黑色三元乙丙橡胶,E0751-65,是一个乙烯与有着二烯第三单体的丙烯的三元共聚物,用于交联。这是用于驱动皮带的通用材料。

温度范围: -70°F 到 250°F (-57°C  到 121°C)

化学物质抵抗能力
• 热水和蒸汽达到149度 (300°F)
• 乙二醇基制动液 (Dot 3或4)和硅基制动液 (Dot 5)达到149度 (300°F)
• 许多有机和无机酸
• 清洁剂,钠和钾碱
• 磷酸酯基液压流体(HFD-R)
• 硅油和润滑脂
• 许多极性溶剂 (醇类,酮类,酯类)
• 臭氧,气候和老化抵抗能力

不适用于:
• 矿物油产品 (油,脂和燃料)


用于驱动皮带应用

*可根据客户的尺寸,涂层,标记的特殊需求设计并报价。联系派克O型圈产品部门电话(859-269-2351)

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519