80硬度三元乙丙橡胶O形圈,通用型材料 (E0540-80) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
80硬度三元乙丙橡胶O形圈,通用型材料 (E0540-80)

80硬度三元乙丙橡胶O形圈,通用型材料 (E0540-80)

派克的乙丙橡胶 (EPR EPM,EPDM) O形圈兼容溶剂和其他化学物质。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 三元乙丙橡胶 (EPM, EPR, EPDM)
  • 商品名: E540
  • 硬度计: 80 Shore A
  • 最低运行温度: -70 °F
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑: 没有
  • 热应用类型: Low temperature (<-30°F)
  • 与流体类型共同使用: 水/水蒸气, Steam
  • 行业: 通用的
  • 符合规格: 没有
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

派克的EPR共聚物乙烯丙烯和乙烯-丙烯二烯橡胶(EPDM) 三元共聚物非常适用于密封磷酸酯液压油以及使用具有乙二醇基的流体的制动系统中。

• 耐热性
• 在水和/或蒸汽中高温至 150°C (极限 204°C )。
• 低温韧性
• 低温约 -57°C
• 耐化学性
• 热水和蒸汽高达 149°C,具有高达 260°C 的特殊化合物
• 基于乙二醇的制动液 (Dot 3 & 4) 和硅基制动液 (Dot 5) ,高温可达 149°C
• 许多有机和无机酸
• 清洁剂,碱性钠和钾
• 磷酸酯基液压油 (HFD-R)
• 硅油和润滑脂
• 许多极性溶剂(醇,酮,酯)
• 耐臭氧,耐老化和耐候性。

不适应于:
• 矿物油产品(油,油脂和燃料)
• 通用型

*客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519