80 硬度乙丙橡胶O形圈,通用型,紫色 (E0893-80) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
80 硬度乙丙橡胶O形圈,通用型,紫色                            (E0893-80)

80 硬度乙丙橡胶O形圈,通用型,紫色 (E0893-80)

派克的乙丙橡胶 (EPR EPM,EPDM) O形圈兼容溶剂和其他化学物质。

技术规格:

  • 内径: 0.029 到 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 到 0.275 inch
  • 聚合材料选件: 乙丙橡胶 (EPM,EPR,EPDM)
  • 热应用类型: Low temperature (<-30°F)
  • 最低运行温度: -70 °F
  • 硬度计: 80 Shore A
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 与流体类型共同使用: 水 / 水蒸汽, Steam
  • 行业: 总体
  • 符合规格:
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 紫色

完整的产品说明

派克乙丙聚合物和三元乙丙橡胶适用于密封磷酸酯液压油体系和乙二醇基制动液体系。

• 耐热性
• 高温至150°C (302°F) (在水中或者蒸汽条件下,最高温可达204°C (400°F))
• 低温性能
• 低温约为-57°C (-70°F)
• 耐化学性
• 可耐149°C (300°F)的热水或者蒸汽,特殊配方可耐260°C (500°F)
• 乙二醇基制动液 (DOT 3, DOT 4), 硅油基制动液 (DOT 5), 极限温度为149°C (300°F)
• 多种有机和无机酸
• 磷酸酯基液压油 (HFD—R)
• 有机硅油和脂
• 多种极性溶剂 (醇,酮,酯)
• 耐臭氧,耐老化和耐候性

不能与下列介质相容;
• 矿物油基产品 (油,脂和燃油)
• 通用性

*可根据客户需求定制尺寸和涂层。设计和价格等信息请联系派克O形圈分部,电话859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519