乙丙橡胶O形圈,邵氏硬度75 A,一般工业应用(Prädifa E9180-75系列) - 派克 Parker

乙丙橡胶O形圈,邵氏硬度75 A,一般工业应用(Prädifa E9180-75系列) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

乙丙橡胶O形圈,邵氏硬度75 A,一般工业应用(Prädifa E9180-75系列)

乙丙橡胶O形圈,邵氏硬度75 A,一般工业应用(Prädifa E9180-75系列)

三元乙丙橡胶 O形圈,主要用于橡胶-金属密封件和一般工业应用,黑色。

技术规格:

  • 内径: n/a
  • Cross Section Width: n/a
  • 聚合材料选件: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 与流体类型共同使用: Broad Range
  • 行业: General Industrial, Consumer
  • 最低运行温度: -50 °C, -58 °F
  • 最高运行温度: 150 °C, 302 °F
  • 硬度计: 75 Shore A
  • 颜色: Black
  • 原产区: Europe
  • 分部: Prädifa Technology Division
  • 商品名: E9180-75, E9180

完整的产品说明

派克 Prädifa 的乙烯丙烯橡胶 E9180-75 适用于广泛的工况环境。

性能特点:
• 出色的机械稳定性
• 与金属良好的粘接能力
• 更长的使用寿命

化学相容性:

• 空气(无油)
• 蒸汽
• 水
• Glysantin G48/水
• 水/乙二醇(1/1)
• R134a
• HFO1234yf
• 盐酸(3-摩尔)
• 盐酸(浓缩)
• 醋酸(1-摩尔)
• AdBlue® 尿素 / 水(32,5/67,5)
• 氨水 33%
• 甲醇
• 乙醇
• 甲基乙基酮(MEK)
• 丙酮
• DOT-4
• HEPG / 聚烷基乙二醇
• HFC(水/聚乙二醇)
• 臭氧

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687424