ETT032有杆线性驱动器,适合所有直线运输、 拾取和放置应用。这是除了气动之外另一个经济环保的解决方案,适用于需要高自由度和控制度的应用。ETT直线驱动的特点是直驱,不需要如丝杆、齿带或者变速箱等机械传输元件。管状电机有两个主要部件:杆(轴)和集成反馈的定子(本体)。轴是由不锈钢管搭配钕磁铁组成,归功于其优秀的性能,能够提供高达169N的推力。主题包括定子绕组、反馈和高性能轴承。ETT主要的设计优势在于能够在没有额外冷却系统时能够运用于重载应用或者长时间工作中。IP67等级保护允许ETT管状电机在非常恶劣的环境中使用
ETT032 有杆线性执行器 – 性能特征:
• 电缸尺寸:32 (法兰符合ISO 15552-12)
• 推力:高达169 N
• 行程:长达660 mm
• 加速度:达307 m/s²
• 驱动类型:线性伺服电机
• 重复精度:± 0.05 mm
• IP67
特点
• 动态线性运动和精密的位置控制能力
• 适合需要在更好的位置控制应用下替换气动元件
• 三种长度和缸径能够符合气动法兰ISO标准 (DIN ISO 15552:2005‑12),更简单的集成在机械设计中
• 可旋转的电气连接和广泛的附件允许更灵活的安装
• 更少的机械复杂性能够提高提供更高效率,减少维护
• AISI304不锈钢轴承允许其使用在洁净室环境中
• 高热效率提升了可靠性和机械寿命
• 丝杆末端可选不同安装选项,包括关节轴承等,提高了灵活性
应用
• 食品、制药和饮料
• 包装
• 货物搬运
• 工厂自动化