"此产品已经停产。如需要请与我们联系,我们将为您找出适合应用的解决方案。派克的ETT系列是一种管状直线电机,适用于线性搬运和装卸应用,可为机器制造商、OEM和用户提供合适的解决方案。管状电机由两个主要部件组成:带有集成反馈的定子(主体)和带有嵌入磁铁的杆(轴),两大部件使其成为直接驱动的杆式推力执行器。与典型气动定位器相比,ETT具有高速、高加速度和高动态定位能力,效率更高,整体节能效果更好,因此更易于控制,总体拥有成本更低。ETT符合DIN ISO 15552:2005-12安装标准,机械集成简单,总体设计复杂度低。ETT有多种可选配件,便于安装。许多机电定位器需要装配额外的皮带、螺钉、齿轮头和电机,而ETT的线性电机技术则免于这种需求,可凭借小巧的外形实现更高的性能。减少组件也有助于降低总体系统成本和安装成本。轴承部件易发生磨损,取下相关部件后,整体维护需求显著下降。ETT高热性能,因此稳定性高,耐用性佳,是高占空比应用的理想之选。ETT的防护等级为IP67,适用于恶劣、冲洗环境。,可以搭配派泰驱动器使用,即可得到合适的运动解决方案。ETT适合动态性能要求高的拾取和放置或线性处理应用。市场:• 工业制造 • 汽车 • 包装/仓库 • 食品和饮料 • 药品 特性/优点:• 高动态线性运动和位置控制 • 1 VPP正弦/余弦反馈,可用于分辨率要求较高的应用 • 位置控制能力要求较高的气动替代品 • 长度和尺寸符合气动ISO法兰标准(DIN ISO 15552:200512)关于简化机械集成的要求 • 旋转式电气连接器和多种附件选项可实现灵活安装 • 降低机械复杂性,能效高,维护频率低 • 配有AISI304不锈钢轴,可在“清洁”环境中使用 • 高热性能,可提升稳定性,延长机械寿命 • Ip67防护,适用于恶劣的冲洗环境 • 多种配件和杆端安装选择(包括旋转杆眼),灵活性更佳 应用:
• 高动态性能应用 • 工厂自动化 • 取放 • 物料处理 "