欧洲互换耦合

欧洲互换耦合

过滤依据

未选择筛选条件

套管材料

介质

应用

最大运行压力

结构材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

欧洲互换耦合


欧洲互换耦合

派克提供了一系列符合欧洲标准配置的快速接头,适用于需求超过平均水平的压缩空气应用。这些具有欧洲配置的接头可用不同材质制成,并有许多配置可供选择,可以适应气动设备的需求。


公称直径为 10 的快速接头系统,用于气动(27 系列、1700 系列、1727 系列)、液体和气体应用(27 系列),最大压力 35 巴。材质有黄铜镀镍、钢、不锈钢(1727 系列为聚合物套管)。

正在查看 25,共 332

派克优质的快换接头系统,公称通径为7.8mm,用于气动及流体输送应用,承压可达35bar,快换接头符合欧洲标准结构,目前可供材料为黄铜/碳钢或者不锈钢。

正在查看 25,共 785

该快换接头公称通径为1.5mm,可用于气动和流体输送应用场合,压力可达35 bar,是迷你型工业快换接头产品,可提供黄铜材料。

正在查看 25,共 25

公称直径为 2.5 的快速接头系统,用于气动和流体处理应用,压力最高可达 35 巴。国际通用的单型材接头系统。黄铜或不锈钢材质可选。

正在查看 25,共 335

公称直径为 5 的快速接头系统,用于气动、液体和气体应用,压力最高可达 35 巴。材质有黄铜、镀镍黄铜或不锈钢。

正在查看 25,共 954

公压应用的快速连接系统,公称直径为7.2,最大压力可达35巴。可提供黄铜套或聚合物材料。

正在查看 25,共 278

派克的气动,空气快换阴接头作为一款轻质通配型接头,是需要快速简便地连接和断开的各种空气管路应用的理想选择。

正在查看 11,共 11

派克的压力排气型气动,空气快换阴接头是适用于低压空气管路,需要对系统可控性地排气,并且满足快速简单地连接或者断开要求的理想选择。

正在查看 15,共 15

该系列塑料快换接头的设计符合人体工程原理,充分考虑了使用者和机器设备的安全,同时还能实现超高的能效。这种产品共有三种类型的标准,可以满足任何安装需求。

正在查看 25,共 120

派克的大流量气动、空气快换接头,非常适合于各种低压气动或流体管路需要快速、轻松地连接和断开的应用。

正在查看 16,共 16

按钮式的自动排气快换接头,公称直径为5.5至8 mm,适用于高达12 bar的气动应用。快换接头具有符合ISO B、ISO C和Euro标准的配置。材质有阳极氧化铝和镀镍黄铜,NBR密封。

正在查看 25,共 111

687890
687890