压力调节阀 - 蒸发压力调节阀 - Sporlan - (S)ORIT系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压力调节阀 - 蒸发压力调节阀 - Sporlan - (S)ORIT系列

压力调节阀 - 蒸发压力调节阀 - Sporlan - (S)ORIT系列

Sporlan (S) ORIT 及 (S)ORIT-PI 系列蒸发压力调节阀应用于空调及制冷机组,为多种蒸发器精确维持恒定的蒸发压力及蒸发温度提供一种经济的方法。

技术规格:

  • 型号: Please Configure for Model Number
  • 阀门类型: ORIT or SORIT, SORIT
  • 连接类型: ODF
  • 压力调节器类型: Piloted Externally
  • 额定压力: 0/100 psi
  • 其他选件: Pressure Tap
  • 操作功能: Solenoid Stop Feature or N/A, n/a
  • 端口尺寸: 1-1/2" to 1-5/16" inch
  • 连接尺寸: 1-1/8 to 2-1/8 inch
  • 流速: n/a
  • 最大运行压力: 450 psig
  • 最高运行温度: 121.111 °C
  • 最大压力设置: n/a
  • 最低运行温度: n/a
  • 安装类型: n/a
  • 密封材料: Tetraseal
  • 启动类型: Electric
  • 阀体材料: Brass
  • 配置: n/a

完整的产品说明

Sporlan (S) ORIT及(S)ORIT-PI系列蒸发压力调节阀为黄铜阀体,加长型紫铜接管。 此调节阀设定压力在一定范围内可调,压力标签可选。其主要功能是作为一款蒸发压力调节阀,使蒸发压力不低于预先设定值。每一件阀都经过出厂检测仪以实现无泄漏。

市场:
• 空调
• 制冷
• 工业制冷

特性/益处:
• (S)ORIT配备高压导阀,可以提高温度控制水平,减少压力损失。
• (S)ORIT为常开型,在无手动操作的情况下可以实现系统排液。
• (S)ORIT-PI为内部先导控制。 不需要高压侧导阀。
• (S)ORIT-PI可选电磁全开导阀功能,实现双温度控制。
• (S)ORIT-PI配备手动提升阀杆,可实现手动系统排液
• (S)ORIT和(S)ORIT-PI-可调设定压力范围可高至150psi
• (S)ORIT和(S)ORIT-PI-可选电磁关闭导阀功能,在融霜过程中能够实现阀门关闭。
• (S)ORIT设计压力为450 psi(31 bar),(S)ORIT-PI设计压力为400 psi(27.6 bar)

应用:
• 空调 - 独立机组、商用机组
• 制冷 - 冷却器、冷柜、制冷机组
• 工业制冷

在80多年的发展过程中,Parker Sporlan 已经为空调制冷配件前沿的研发与生产行业标准做出贡献。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
840599