主阀®测试单元 - 系列EX-M05 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

输入电压

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
主阀®测试单元 - 系列EX-M05

主阀®测试单元 - 系列EX-M05

测试单元EX-M05主阀®适用于带有板载电子设备的派克比例和伺服比例阀的测试和调试。

技术规格:

  • 产品序列: 测试单元
  • 启动类型: N/A
  • 阀体材料: Polypropylene
  • 电流: 1.3 A max. at 230 V mA
  • 功耗: 160 VA max.
  • 频次: 50…60 Hz
  • 最大流速: N/A
  • 最大运行压力: N/A
  • 最高运行温度: 40 °C
  • 最低运行温度: 0 °C
  • 密封材料: N/A
  • 符合规格: IP40, EN 61000-6-2
  • 重量: 3.9 kg

完整的产品说明

派克公司的测试机组EX-M05主阀®用于测试带有板载电子设备的派克比例阀和控制阀,作为维护措施的一部分,它是市场上能同时输出三个内部指令信号的测试单元。此外,在可编程逻辑控制器程序(PLC)完成之前,机器部件可以在调试期间进行液压调整。相关功能(如信号测量或输出目标值)可通过清晰布置的操作元件和集成显示。

市场:
•工业

特点与优势:
•控制带集成电子设备和中央插头的阀门DIN 43563(6针+ PE) - 可在调试期间进行测试和调整
•包括电缆组件 - 可供使用
•可锁定坚固的盒子 - 即使在恶劣的条件下也适合移动使用
•内置保险丝
•直流阀输出(24 VDC / 40 W)
•内部U / I命令
•外部命令值可插拔

应用:
•适用于带有板载电子设备的派克比例阀和伺服比例阀的测试和调试

功能:
主阀®可以同时输出三个内部命令信号。通过选择键,可以从六个选项中选择相关的目标命令范围。因此,在调试期间,可以选择正向、反向、中心的小过程PLC编程。测试单元还提供从外部源将阀值循环到目标值的机会。可以输入电压和电流信号。如果连接不正确,集成保护功能可有效降低器件或阀门损坏

主阀®的另一个功能是附加直流阀输出。通过一个单独的5针连接插座,可以在24 V时控制高达40瓦的直流阀。可通过单独的按钮操作面板输出。保护机制可有效降低潜在缺陷 - 当功率超过40瓦时,测试单元自动切换到错误模式。这些不同的连接和设置选项为客户提供了测试和调试派克阀门的新机会。

通过清晰布置的控制面板和多功能显示屏,主阀®为目标明确、快速的方法提供理想条件。为了便于记录,外部测量设备可以连接到前面的两个独立插座。该测试设备集成在一个坚固、可锁定的塑料外壳中,该塑料外壳用于保护电子元件,并将提供的连接电缆放在单独的存储隔间中

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 输入电压
EX00-M05 85…260 V

687890
687478