F4UC4 - 派克 TrueSeal™塑料接头 - 推入式连接,符合FDA标准 - 派克 Parker

派克 TrueSeal™塑料接头 - 推入式连接,符合FDA标准 | #F4UC4

Click to View CAD Model
F4UC4

派克 TrueSeal™塑料接头 - 推入式连接,符合FDA标准 | #F4UC4 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.


技术规格:

  • 连接 2 尺寸: 1/4"
  • 颜色: n/a
  • 连接 2 类型: Push-to-Connect
  • 连接 1 尺寸: 1/4"
  • 连接 1 类型: Push-to-Connect
  • 配置: Tube to Tube
  • 阀体材料: Kynar®
  • 形状: Union
  • 最大运行压力: 300 psi, 20 bar
  • 符合规格: FDA, NSF-51, NSF/ANSI 51
  • 最高运行温度: 275 °F, 135 °C
  • 最低运行温度: 0 °F, -18 °C
  • 密封材料: Fluorocarbon (O-Ring)

物品信息

派克TrueSeal接头重量轻,现场可连接和可直接连接到管路,而不需要使用工具。TrueSeal是一款结构坚固的快插接头,非常适合水处理和恶劣的化学环境应用。TrueSeal接头材料提供乙缩醛,聚丙烯和Kynar材料,符合FDA和NSF 51标准; 也可提供符合NSF 61标准的灰色乙缩醛材料。TrueSeal乙缩醛和聚丙烯材料使用EPDM密封,Kynar材料使用氟碳密封。TrueSeal中的卡爪可选择不锈钢或热塑工程材料咬边。
可与软金属,玻璃管和下列派克Parflex 事业部的管子配合使用:

• 聚乙烯
• 尼龙
• 聚丙烯
• 聚氨酯
• PTFE
• FEP
• PFA

市场:
• 食品
• 饮用水
• 化学
• 过滤
• 饮料  

特点与优势:
• 卡爪可提供不锈钢或与热塑工程材料咬边
• 本体材料可供乙缩醛,聚丙烯和Kynar
• 使用工程材料O形圈增加了管子的压缩密封性能
• 乙缩醛和聚丙烯材料可供EPDM密封,Kynar材料可供碳氟化合物密封
• 符合FDA标准
• 接头均符合NSF-51要求
• 灰色接头符合NSF-61
• 要求钢管尺寸:1/4英寸 - 1/2英寸
• NPT 螺纹
• 释放钮
• 可用于聚乙烯,聚丙烯,尼龙,乙烯基,含氟聚合物,聚氨酯

应用:
• 空气
• 水
• 反渗透
• 啤酒和葡萄酒
• 分配系统

可根据要求提供定制配置和尺寸。有关其他信息,请联系派克低压连接件事业部(269)692-6555或fscsales@parker.com。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547