750系列英制螺栓垫片 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
750系列英制螺栓垫片 750系列英制螺栓垫片

750系列英制螺栓垫片

派克的750系列的Thredseal被设计成直接密封在螺纹上。本系列为密封英制单位紧固件

完整的产品说明

ThredSeal是安全稳定的螺纹装置密封。它们是自对中和无方向的,设计成直接密封在螺纹上,没有任何特殊要求。ThredSeals还可以提供可观的节省,因为它们能使用低成本标准紧固件和全螺纹配件。它们易于组装,不需要特殊的技能或工具;简单地用轻微的扭转动作把他们推下去,紧固紧固件。

不同于其他的铜钉内螺纹密封的方法,ThredSeals是机械的,不是用化学的。它们可以很容易地组装和拆卸,不需要设置固化时间,而且很容易在没有特殊工具或化学品的情况下与接触表面分开,从而方便地进入密封区域。ThredSeal被推荐用在一定的压力和温度环境,通过利用螺栓的螺纹形成一个包含弹性体凸起来密封。如果弹性元件没有被破坏到撕裂或破裂的程度,密封件是可重复使用的。建议在每次移除后,近距离检查,使用覆盖垫圈可以减少在橡胶中撕裂或破裂的可能性,并为螺母提供足够的阀座表面。

关键优点:
•  标准紧固件尺寸的有效密封

• 自对中

• 无方向性

• 易于组装和拆卸

• 可用于标准紧固件尺寸

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687486