立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克 FEM / IF 系列平齐端面液压快换,符合 ISO 16028 标准结构,能与相同标准下的快换进行互换。该系列快换能够在阴接头与阳接头断开时,将液压油的溢流损失降到更低,做到无泄漏断开。由于其阀芯设计结构,该系列快换压降更小,效能更大。FEM / IF 系列标准形式的本体材料是碳钢或者不锈钢。
市场:
- 农业机械
- 汽车
- 石油以及天然气
- 过程控制
- 发电
- 轨道交通
- 市政设施
- 安防
- 工业液压
- 机械工具
- 物料搬运
- 建筑机械
特征/优势:
- 标配套筒锁,可保护其不发生意外断开
- FEC 系列可带背压释放器,能够在静压(可高达工作压力)轻松进行连接
- FEMP 以及 FECP系列,推拉式连接形式,可以用来定制多通道形式或者是快换需要固定的应用场合
应用:
其平齐端面设计,可以在液压系统实现清洁断开/连接形式,同时适用于工程机械液压系统以及工业液压系统
- 拖拉机
- 卡车
- 装载机
- 军用设备
- 液压工具
-压铸机
-注塑机
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。