派克NLG系列FlexiSeal端面密封 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

外沿直径(毫米)

内径(毫米)

元件高度(毫米)

凹槽宽度

最低工作油温(C)

最高工作油温(C)

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
派克NLG系列FlexiSeal端面密封 派克NLG系列FlexiSeal端面密封

派克NLG系列FlexiSeal端面密封

端面密封。密封来自外部的压力。静态和动态。FlexiSeal。弹簧增强的聚四氟乙烯密封。装配力低。允许较大的挠度范围。

技术规格:

  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: 聚四氟乙烯(PTFE)
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最低运行温度: -190 °C
  • 最高运行温度: 230 °C
  • 最大表面速度: 5 m/sec
  • 测量单位: Length: mm
  • 缓冲机制:
  • 热应用类型: Expanded Low and High Temperature (< -35°C to 140°C)
  • 额定压力: 高压(<500bar)
  • 工作压力: 扩展压力
  • 外径: 158.8 to 344.4 mm
  • 内径: 139.8 to 330.2 mm

完整的产品说明

NLG系列端面密封非常适合端面密封,适合压力来自外侧的静密封和动密封,尤其是螺栓的载荷和摩擦力有限,或者挠度偏差比较高。

• 悬臂弹簧适合低密封负载,符合长期工作的端面密封需求。
• 有许多中高回弹力的弹簧可供选择,包括轻型,中型和重型负载的以及NACE的可用在石油行业应用的。
• 填充硅胶壳用于食品和医药行业应用。

应用范围
外侧静态和动态端面密封。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 外沿直径(毫米) 内径(毫米) 元件高度(毫米) 凹槽宽度 最低工作油温(C) 最高工作油温(C) 密封材料
NLG-M015700-03-009-4 166.6 157 3.1 4.8 -190 230 009

687890
687424