流体接口密封 - 派克 Parker

流体接口密封 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

流体接口密封

流体接口密封

派克流体接口密封用于加压流体环境,当配合件之间有一些间隙的时候仍具有密封效果。内部包覆硬质材料不但增加了稳定性,还能防止自动变速箱压力井喷

技术规格:

  • 聚合材料选件: 羧化丁腈 (NBR,XNBR),乙烯丙烯酸酯(AEM),乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氟橡胶(FKM,FPM),氢化丁腈 (HNBR, HSN),丙烯酸酯(ACM), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Polyacrylate Rubber (ACM)
  • 热应用类型: 高温和低温(<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 范围非常广泛
  • 行业: 汽车
  • 应用: 变速箱,不同流体环境, Various Fluid Environments

完整的产品说明

最新的自动变速箱有高压力流体接口密封需求,起到链接不同原件的作用,提供更宽松的公差范围以期适应不同压缩高度。该密封件在腔体内仍然具有自我保持的性能。

派克液体接口密封专为汽车行业最新的自动变速箱研发的密封产品,适用于绝大部分流体接口。乙烯丙烯酸酯成果通过一系列车辆试验和台架试验,在-40C 到 148C的温度范围内,365 PSI极限压力的条件下,乙烯丙烯酸酯密封件呈现出优异的性能,并通过250万次压力循环耐久性测试。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519