×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Fluidic Dispensing Systems
主页
产品
蓄能器、调节器、监视器、传感器和流量控件
流体分配系统
流体分配系统
Filter
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
事业部
Instrumentation Products Division
事业部 : Instrumentation Products Division
1
Precision Fluidics Division
事业部 : Precision Fluidics Division
2
应用
仪器仪表
应用 : 仪器仪表
1
吸入 / 真空
应用 : 吸入 / 真空
1
工具与设备
应用 : 工具与设备
1
液压
应用 : 液压
1
通用工业
应用 : 通用工业
1
技术
过程控制
技术 : 过程控制
2
产品类型
压力传感器
产品类型 : 压力传感器
1
点胶设备
产品类型 : 点胶设备
1
诊断仪表
产品类型 : 诊断仪表
1
采样设备
产品类型 : 采样设备
1
端口尺寸
inch
mm
> 1/2 至 1 inch
端口尺寸 : > 1/2 至 1 inch - inch
1
> 10 mm
端口尺寸 : > 10 mm - mm
1
最高运行温度
°F
°C
> 100 至 120 °F
最高运行温度 : > 100 至 120 °F - °F
1
> 120 至 140 °F
最高运行温度 : > 120 至 140 °F - °F
1
最高 100 °F
最高运行温度 : 最高 100 °F - °F
1
> 40 至 50 °C
最高运行温度 : > 40 至 50 °C - °C
1
最高 40 °C
最高运行温度 : 最高 40 °C - °C
1
最低运行温度
°F
°C
< 40 至 32 °F
最低运行温度 : < 40 至 32 °F - °F
1
低至 5 °C
最低运行温度 : 低至 5 °C - °C
1
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
流体分配系统
排序依据:
默认
名称 (A-Z)
名称 (Z-A)
Picospritzer III 微分注射仪
1 产品
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
乳化液混合器 - 4818系列
1 产品
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
Picospritzer III - 细胞内显微注射分配系统
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890