氟碳橡胶O形圈,硬度:邵氏A75度,广泛的高低温适应性,(VX065-75) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
氟碳橡胶O形圈,硬度:邵氏A75度,广泛的高低温适应性,(VX065-75)

氟碳橡胶O形圈,硬度:邵氏A75度,广泛的高低温适应性,(VX065-75)

派克的氟碳橡胶 (FKM, FPM) O形圈兼容油和气体,液压油和燃料。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 氟橡胶(FKM,FPM)
  • 热应用类型: 高低温温度范围(<-30F,>250F) °F
  • 最低运行温度: -65 °F
  • 最高运行温度: 400 °F
  • 与流体类型共同使用: 燃油/溶剂, Solvent
  • 硬度计: 75 Shore A
  • 行业: 航空航天
  • 符合规格: 否, -
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

派克(VX065-75),氟碳橡胶o型圈,邵氏硬度75,适用于高低温工况。氟碳材料可以抵抗高温,臭氧,洋气,矿物油,合成液压油,燃料,芳香剂,各种有机溶剂和化学物质。有着类似于丁基合成橡胶的非常低的气体渗透性。特殊配方的氟橡胶对于酸和燃料油的抵抗性能有了很大改进。

-抗热能力-达到204度,短时可以更高
-低温适应性-静态可以达到-46度,动态可达到-26度
-化学物质抵抗能力
-适用于矿物油,润滑脂,美标实验用油1号,IRM902和IRM903
-适用于不可燃液压油(HFD)
-良好的发动机燃料适应能力
-适用于HTS美孚润滑油
-适用于脂肪烃(丁烷,丙烷和天然气)
-适用于芳香烃(苯,甲苯)
-适用于氯化烃(三氯乙烯和四氯化碳)
-适用于汽油(包括高醇汽油)
-适用于高压真空泵
-良好的臭氧,气候和老化抵抗能力
-较低温度可选择性用于GLT,AMS-R-83485,美孚涡轮发动机油

不适用于:
-乙二醇基制动液
-氨气,有机胺类,碱性环境
-超热蒸气
-低分子有机酸(甲酸和乙酸)

*可根据客户的尺寸,涂层,标记的特殊需求设计并报价。联系派克o型圈产品部门 电话(859-269-2351)

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519