75硬度氟橡胶O形圈,绿色 (VW173-75) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
75硬度氟橡胶O形圈,绿色 (VW173-75)

75硬度氟橡胶O形圈,绿色 (VW173-75)

派克的氟碳橡胶 (FKM, FPM) O形圈兼容油和气体,液压油和燃料。

技术规格:

  • 内径: 0.029 至 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 至 0.275 inch
  • 颜色: 绿色
  • 最低运行温度: -15 °F
  • 热应用类型: High temperature (260°F-400°F)
  • 与流体类型共同使用: 冷媒, Solvent
  • 符合规格: 没有
  • 硬度计: 75 Shore A
  • 聚合材料选件: 氟橡胶 (FKM, FPM)

完整的产品说明

派克的75度氟橡胶O形圈(VW173-75) ,绿色,具有良好的耐高温、臭氧、氧气、矿物油、合成液压液、石油燃料、芳香烃和许多有机溶剂和化学介质。耐低温能力有限,在于静态密封应用中通常耐到约 -26°C,个别的材料能耐到 -46°C。在动密封应用中,低温可至 -15°C 到 -18°C 。气体渗透率很低,类似于丁基橡胶。特殊的氟橡胶,对酸和石油燃料有改良的耐受性。

• 耐高温
• 温度可高达 204°C,更高的温度会大大缩短寿命
• 低温柔韧性
• 可低至 -26°C (有的低至 -46°C)
• 耐化学介质
• 矿物质油和油脂,1号ASTM 油,IRM 902 和 IRM 903油
• 不易燃的液压油 (HFD)
• 硅油和油脂
• 矿物质油和植物油以及油脂
• 脂肪族碳氢化合物(丁烷、丙烷、天然气)
• 芳香烃(苯、甲苯)
• 氯化氢类碳水化合物(三氯乙烯和四氯化碳)
• 汽油(包括高酒精含量的)
• 高真空
• 非常好的耐臭氧性、耐候性和抗老化性

不兼容于:
• 乙二醇为基础制动液体
• 氨气、胺类、碱类
• 热蒸汽
• 低分子量有机酸(甲酸和乙酸)
• 应用于汽车行业

*客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519