75硬度氟碳橡胶O形圈,高低温 (VM835-75) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
75硬度氟碳橡胶O形圈,高低温 (VM835-75)

75硬度氟碳橡胶O形圈,高低温 (VM835-75)

派克的氟碳橡胶 (FKM, FPM) O形圈兼容油和气体,液压油和燃料。

技术规格:

  • 内径: 0.029 到 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 到 0.275 inch
  • 聚合材料选件: 氟橡胶(FKM,FPM)
  • 商品名: VM128, V0835
  • 热应用类型: Low and high temperature (<-30°F, >250°F)
  • 硬度计: 75 Shore A
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 最高运行温度: 400 °F
  • 与流体类型共同使用: 广阔的范围
  • 行业: 通用
  • 符合规格: 军事/航空航天, AMS-R-83485
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

派克 (VM835-75),氟碳橡胶o型圈,邵氏硬度75,适用于高低温工况。氟碳材料可以抵抗高温,臭氧,洋气,矿物油,合成液压油,燃料,芳香剂,各种有机溶剂和化学物质。低温阻抗通常是不利的,对于静态应用仅限于大约-26°C (-15°F),然而某些化合物是合适的下降到-46°C (-50°F)。在动态条件下,最低工作温度在-15°C和-18°C (5°F和0°F)。有着类似于丁基合成橡胶的非常低的气体渗透性。特殊配方的氟橡胶对于酸和燃料油的抵抗性能有了很大改进。

• 抗热能力
• 达到204度,短时可以更高
• 低温适应性
• 可以降到-26度 (-15°F), (一些可达到-46度) (-50°F)
• 化学物质抵抗能力
• 适用于矿物油,润滑脂,美标实验用油1号,IRM902和IRM903
• 适用于不可燃液压油 (HFD)
• 硅油和润滑脂
• 适用于矿物和植物油和脂
• 适用于脂肪烃 (丁烷,丙烷和天然气)
• 适用于芳香烃 (苯,甲苯)
• 适用于氯化烃 (三氯乙烯和四氯化碳)
• 适用于汽油 (包括高醇汽油)
• 适用于高压真空泵
• 良好的臭氧,气候和老化抵抗能力

不适用于:
• 乙二醇基制动液
• 氨气,有机胺类,碱性环境
• 超热蒸气
• 低分子有机酸 (甲酸和乙酸)
• 用于GLT Type, AMS-R-83485, HTS 涡轮机油

*可根据客户的尺寸,涂层,标记的特殊需求设计并报价。联系派克O型圈产品部门 电话(859-269-2351)

相关文档(前身为“产品支持”)

Software Downloads
Mobile inPHorm app
Product Demos & Tutorials
VIDEO: Mobile inPHorm overview
Communities, Blogs & Industry Links
O-Rings Knowledge Base
×

687890
687519