氟硅橡胶O形圈,硬度:邵氏A70度,适用于军事航空领域,(LM100-70) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
氟硅橡胶O形圈,硬度:邵氏A70度,适用于军事航空领域,(LM100-70)

氟硅橡胶O形圈,硬度:邵氏A70度,适用于军事航空领域,(LM100-70)

派克的氟硅橡胶 (FVMQ) O形圈与油和气体非常兼容。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 氟硅橡胶 (FVMQ)
  • 热应用类型: 高低温温度范围(<-30F,>250F) °F
  • 最低运行温度: -100 °F
  • 最高运行温度: 350 °F
  • 与流体类型共同使用: 燃油/溶剂, Solvent
  • 硬度计: 70 Shore A
  • 行业: 航空航天
  • 符合规格: UL,MIL标准/航空, MIL/Aero, 各种标准, UL-ApKer, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-LPGas, MIL-R-25988
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 蓝色

完整的产品说明

派克(FVMQ)氟硅橡胶包含靠近甲基的三氟丙基。机械性能和物理性能非常接近硅橡胶。而氟硅橡胶对燃料和矿物油的抵抗能力有了改进,但热空气抵抗能力不如硅胶。

-抗热能力-达到177度
-低温适应性-低到-73度


    化学物质抵抗能力包括:
-芳香烃矿物油(IRM 903)
-燃料
-低分子芳香烃碳氢化合物(苯,甲苯)
-用于AMS-R-25988, TY 1, CL 1, GR 70, UL Listed


*可根据客户的尺寸,涂层,标记的特殊需求设计并报价。联系派克O形圈产品部门 电话(859-269-2351)

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519