无框电机

过滤依据

未选择筛选条件

轴尺寸

事业部

产品风格

产品序列

外框尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

无框电机


无框电机


使用无框电机组件构建您高性能的电机, 为机械设计者寻求在狭小的空间以低廉的价格寻求高性能的应用提供了理想解决方案.

正在查看 10,共

TK系列无框直驱力矩电机套件提供了低转速高扭矩,并作为一个独立的转子和定子,允许直接在系统集成中集成。400VAC绕组时扭矩可达21,700Nm,额定功率可达207kW,速度可达2500 rpm/min。

正在查看 10,共 664

HKW系列无框主轴电机套件设计用于在机械机械中直接集成,在低速下提供高扭矩,在恒定功率下提供非常高的速度。使用400VAC绕组,额定功率为230kW,速度高达50000 min-1。

正在查看 10,共

NK系列无框伺服电机套件的创新和优化,使低齿槽效应直驱伺服电机完美的集成在机械系统中成为现实。可提供230/400VAC绕组,额定功率为34kW,速度可达到15000rpm/min。

正在查看 10,共 639

SKW-系列无框主轴伺服电机套件被设计用于在多主轴的机械设备的应用。它可以在很宽的速度范围内保持恒定的转矩,400VAC绕组,额定功率为可达到21KW,速度12000 rpm/min。

正在查看 10,共 16

派克的无框伺服电机套件为机械设计者寻求在狭小空间以低廉的价格寻求高性能的应用提供理想解决方案。可以直接集成到机械传动系统中。可用绕组达到100V, 额定功率为2kW, 速度为10000 min-1。

正在查看 10,共 90

687890
687890