GA710QBE3EG241 - 低压在线过滤器 - GA系列 - 派克 Parker

低压在线过滤器 - GA系列 | #GA710QBE3EG241

GA710QBE3EG241

低压在线过滤器 - GA系列 | #GA710QBE3EG241

在线GA系列低压过滤器具有磁性预过滤和过滤介质可选的特征。
重量轻的铝外壳设计。
适用流量可达230 l/min和压力可达30bar的工况。


技术规格:

  • 流速: 0 to 180 l/min
  • 与...共同使用: GA 1-120
  • 过滤器滤芯类型: 10C Cellulose
  • 微米额定值: 10 µm
  • 指示灯类型: Vis/Electr. on right side, left side plugged
  • 指示器压力设置: 1.2 bar
  • 密封材料: Nitrile
  • 旁通阀额定压力: 1.5 bar
  • 连接类型: G1¼
  • 选件: With magnets
  • 安装类型: Inline
  • 额定压力: 30 bar
  • 壳体材料:
  • 工作温度: -40 / +100 °C

物品信息

下拉菜单中标有星号*的项目是标准选项。

GA系列采用铝外壳设计,可以使用Microglass,Ecoglass(Leif),纤维素和金属网过滤介质。
提供磁性预过滤,使其非常适用于含有大量铁和其他亚铁污染物的液压和润滑油系统。
GA过滤器使用从里向外的过滤原理,这意味着污染的油液不可能再次泄漏回系统。
提供可选的目视或/目视/电子差压指示器。
最大名义流量230 l / min,最大工作压力30bar。

应用:
• 变速箱
• 旁路过滤
• 破碎机
• 润滑油系统
• 金属切割设备

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
GA - Dimensional Drawing
GA Series Brochure
×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
C89472