龙门机器人系统2:两轴 XX''-YY'' - 派克 Parker

龙门机器人系统2:两轴 XX''-YY'' | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

龙门机器人系统2:两轴 XX''-YY''

龙门机器人系统2:两轴 XX''-YY''

系统二龙门机器人系统设计用于在单个水平面中快速运输中等到重载荷(30-200kg),提供2个运动轴,并且能够在高达7.9m x 3.0m的行程上实现高速度和加速度。

技术规格:

  • 产品类型: 龙门机器人
  • 配置: XX"-YY
  • 传动轴类型: 皮带
  • 最大冲程长度: 7900 (X) * 3000 (Y) mm
  • 最大工作速度: 2.0 (X) * 4.0 (Y) m/sec
  • 负荷能力: 30 ... 200kg kg
  • 重复性: ± 0.2 mm mm
  • 包括其他保护功能: 钢带盖

完整的产品说明

派克的七个标准龙门系统配置被设计为满足绝大多数龙门机器人应用。通过对这些配置进行标准化,Parker简化了大小和选择,缩短交货时间,降低这些系统用户的成本。所示的行程和负载是标称的,不应被视为限制因素。取决于参数的组合,可以获得更长的行程和增加的负载。

“系统二”在两个轴(X和Y)中使用两个线性模块。 Y轴的第二线性模块是增加负载能力(正常和瞬时)并允许较长行程的惰轮单元。添加此单元使系统一的负载能力翻倍。牵引力可以通过将第二轴(Y)模块连接到第一轴与共用驱动轴来提高。连杆轴使系统的潜在加速度加倍。该系统适用于中至重载。

系统二 - 技术概述:
•配置:XX“-YY”
•最大工作面积:7.9m(X)* 3.0m(Y)
•最大负载:30 - 200 kg
•驱动机构:皮带


派克龙门系统提供具有成本效益,易于集成的解决方案,满足绝大多数自动化需求。除了我们的标准龙门系统,Parker还提供具有额外功能的产品,以满足特殊应用的需求。我们的工程技术和制造专长将这些产品集成到定制的龙门解决方案中,这些解决方案成功地满足了世界各地机械制造商和集成商的最独特和最严格的要求。

附加功能:
•电机,驱动器和控制器
•可拓展行程
•旋转运动模块
•无尘室准备
•外部位置反馈
•垂直轴制动器
•末端效应物
•防护
•自定义支持结构

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514