龙门机器人系统4:两轴 XX''-Z - 派克 Parker

龙门机器人系统4:两轴 XX''-Z | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
龙门机器人系统4:两轴 XX''-Z

龙门机器人系统4:两轴 XX''-Z

前装载系统4龙门机器人系统设计用于在单个垂直平面中快速将光传送到中等负载(10-100kg),提供2个运动轴,并且能够在高达7.9m x 1.0m的行程上实现高速度和加速度。

技术规格:

  • 产品类型: 龙门机器人
  • 配置: XX"-Z
  • 传动轴类型: 皮带| 滚珠丝杠, Ballscrew
  • 最大冲程长度: 7900 (X) * 1000 (Z) mm
  • 最大工作速度: 2.5 (X) * 1.0 (Z) m/sec
  • 负荷能力: 10 ... 100kg kg
  • 重复性: ± 0.2 mm mm
  • 包括其他保护功能: 钢带盖

完整的产品说明

派克的七个标准龙门系统配置被设计为满足绝大多数龙门机器人应用。通过对这些配置进行标准化,Parker简化了大小和选择,缩短交货时间,降低这些系统用户的成本。所示的行程和负载是标称的,不应被视为限制因素。取决于参数的组合,可以获得更长的行程和增加的负载。

“系统四”在垂直平面中提供两个运动轴。滚珠丝杠驱动的ET气缸用于在垂直方向上提供高推力。 ET杆导向,与双X轴结合,最小化力矩和侧面负载的影响,允许有效载荷的更高的加速度。系统四是系统三的变异,提供了一种替代的安装布置。它是前装载应用的流行选择,通常实现为壁挂式单元。

系统四 - 技术概述:
•配置:XX“-Z
•最大工作面积:7.9m(X)* 1.0m(Z)
•最大负载:10 - 100 kg
•驱动机构:皮带/滚珠丝杠


派克龙门系统提供具有成本效益,易于集成的解决方案,满足绝大多数自动化需求。除了我们的标准龙门系统,Parker还提供具有额外功能的产品,以满足特殊应用的需求。我们的工程技术和制造专长将这些产品集成到定制的龙门解决方案中,这些解决方案成功地满足了世界各地机械制造商和集成商的最独特和最严格的要求。

附加功能:
•电机,驱动器和控制器
•可拓展的行程
•旋转运动模块
•无尘室准备
•外部位置反馈
•垂直轴制动器
•末端效应物
•防护
•自定义支持结构

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514