齿轮速度传感器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
齿轮速度传感器

齿轮速度传感器

霍尔效应GS(齿轮速度)传感器在检测到铁质边缘或目标时提供下沉输出。 GS不与没有运动部件接触。它们提供多种安装配置,接近零速度感应,免于对准问题。

技术规格:

  • 最高运行温度: 125, 85 °C
  • 最低运行温度: -20,-40 °C, -40 °C
  • 防护等级: 67
  • 电气连接: DTM04,DT04, DT04
  • 壳体材料: 尼龙,玻璃填充,不锈钢, Stainless Steel
  • 安装类型: 法兰,单螺栓,5/8"-18 UNF螺纹,ISO 6149-1 M14x1.5, Single Bolt, 5/8"-18 UNF Thread, ISO 6149-1 M14x1.5
  • 行业: 农业,建筑,林业,物资搬运,专业,交通, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • 电源电压: 稳压5-16VDC,稳压5-24VDC,12V电池,稳压5-27VDC,12V电池, 5 to 24 VDC Regulated, 5 to 27 VDC Regulated, 12V Battery
  • 运行电流: 6 mA,13.5 mA max, 13.5 mA max.
  • 信号输出: 打开收集器
  • 输出电流额定值: 25,30 mA, 30 mA
  • 频次: 0-15kHz,0-10kHz Hz, 0 to 10 kHz
  • 气隙: 0-3,0-5 mm, 0 to 5 mm
  • 传感器类型: 速度

完整的产品说明

GS系列是一个用于移动和其他应用的速度传感器系列。传感器是数字输出,非接触铁类传感器,可用作带有各种齿轮的速度传感器。为了使传感器适用于移动和工业设备,我们专注于诸如可靠性和易于安装等性能。

传感器采用反偏,霍尔效应技术,无故障运行。它们包含一个自调整,数字电流吸收输出,其不受气隙和旋转对准的变化的影响。传感器非常坚固,能够承受恶劣的应用。封装的电子元件与密封连接器结合,为暴露的户外应用提供GS传感器IP67保护。这些机械特性提供了易于安装和拆卸,即使在现场条件下。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514