×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Gearheads, Gearboxes and Speed Reducers
该商品已成功添加至清单。
To give you the best possible experience, this site uses cookies. By continuing to use the site, or by staying here, you agree to our use of cookies in line with our
Privacy Policy.
Learn more including how to manage cookies
here.
Accept
主页
产品
液压马达、电机、驱动器和控制器
齿轮头、齿轮箱和减速机
齿轮头、齿轮箱和减速机
Filter
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
轴尺寸
mm
inch
Ø > 1 至 15 mm
轴尺寸 : Ø > 1 至 15 mm - mm
4
Ø > 15 至 20 mm
轴尺寸 : Ø > 15 至 20 mm - mm
12
Ø > 20 至 30 mm
轴尺寸 : Ø > 20 至 30 mm - mm
12
Ø > 30 至 40 mm
轴尺寸 : Ø > 30 至 40 mm - mm
9
Ø > 40 至 60 mm
轴尺寸 : Ø > 40 至 60 mm - mm
6
Ø > 60 至 100 mm
轴尺寸 : Ø > 60 至 100 mm - mm
5
Ø > 0.20 至 0.50 inch
轴尺寸 : Ø > 0.20 至 0.50 inch - inch
3
Ø > 0.50 至 0.75 inch
轴尺寸 : Ø > 0.50 至 0.75 inch - inch
3
品牌
Parker
品牌 : Parker
12
事业部
Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
事业部 : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
4
Electronic Motion and Controls Division
事业部 : Electronic Motion and Controls Division
9
技术
机电一体化
技术 : 机电一体化
12
产品类型
减速机/齿轮箱
产品类型 : 减速机/齿轮箱
12
产品风格
内联
产品风格 : 内联
7
直角式
产品风格 : 直角式
5
产品序列
GXA
产品序列 : GXA
1
PE
产品序列 : PE
1
PS
产品序列 : PS
2
PTN
产品序列 : PTN
1
PV
产品序列 : PV
1
PX
产品序列 : PX
1
RB
产品序列 : RB
1
RD
产品序列 : RD
1
RS
产品序列 : RS
1
RT
产品序列 : RT
1
RX
产品序列 : RX
1
外框尺寸
NEMA
外框尺寸 : NEMA
3
> 100 至 150 mm
外框尺寸 : > 100 至 150 mm
11
> 150 至 200 mm
外框尺寸 : > 150 至 200 mm
6
> 200 至 400 mm
外框尺寸 : > 200 至 400 mm
6
> 25 至 50 mm
外框尺寸 : > 25 至 50 mm
1
> 50 至 75 mm
外框尺寸 : > 50 至 75 mm
9
> 75 至 100 mm
外框尺寸 : > 75 至 100 mm
12
额定扭矩
Nm
lb-inch
> 0 至 25 Nm
额定扭矩 : > 0 至 25 Nm - Nm
9
> 100 至 500 Nm
额定扭矩 : > 100 至 500 Nm - Nm
12
> 1000 Nm
额定扭矩 : > 1000 Nm - Nm
3
> 25 至 100 Nm
额定扭矩 : > 25 至 100 Nm - Nm
12
> 500 至 1000 Nm
额定扭矩 : > 500 至 1000 Nm - Nm
6
> 0 至 225 lb-inch
额定扭矩 : > 0 至 225 lb-inch - lb-inch
9
> 225 至 885 lb-inch
额定扭矩 : > 225 至 885 lb-inch - lb-inch
12
> 4425 至 8850 lb-inch
额定扭矩 : > 4425 至 8850 lb-inch - lb-inch
6
> 885 至 4425 lb-inch
额定扭矩 : > 885 至 4425 lb-inch - lb-inch
12
> 8850 lb-inch
额定扭矩 : > 8850 lb-inch - lb-inch
3
最大输入速度
最高 1000 RPM
最大输入速度 : 最高 1000 RPM
12
最高 200 RPM
最大输入速度 : 最高 200 RPM
12
最高 3000 RPM
最大输入速度 : 最高 3000 RPM
12
最高 500 RPM
最大输入速度 : 最高 500 RPM
12
最高 6000 RPM
最大输入速度 : 最高 6000 RPM
12
最高10000 RPM
最大输入速度 : 最高10000 RPM
3
最高15000 RPM
最大输入速度 : 最高15000 RPM
1
绩效
中精度
绩效 : 中精度
2
标准精度
绩效 : 标准精度
3
高精度
绩效 : 高精度
7
配置
内联
配置 : 内联
7
直角式
配置 : 直角式
5
后冲
< 12 arc-min
后冲 : < 12 arc-min
1
< 3 arc-min
后冲 : < 3 arc-min
3
< 4 arc-min
后冲 : < 4 arc-min
4
< 6 arc-min
后冲 : < 6 arc-min
1
< 8 arc-min
后冲 : < 8 arc-min
3
安装类型
NEMA17
安装类型 : NEMA17
1
NEMA23
安装类型 : NEMA23
3
NEMA34
安装类型 : NEMA34
3
NEMA42
安装类型 : NEMA42
3
NEMA56
安装类型 : NEMA56
1
PCD > 1 至 50 mm
安装类型 : PCD > 1 至 50 mm
1
PCD > 100 至 200 mm
安装类型 : PCD > 100 至 200 mm
11
PCD > 200 至 300 mm
安装类型 : PCD > 200 至 300 mm
6
PCD > 50 至 100 mm
安装类型 : PCD > 50 至 100 mm
12
先导 Ø > 1 至 50 mm
安装类型 : 先导 Ø > 1 至 50 mm
9
先导 Ø > 100 至 200 mm
安装类型 : 先导 Ø > 100 至 200 mm
10
先导 Ø > 50 至 100 mm
安装类型 : 先导 Ø > 50 至 100 mm
12
轴类型
键槽
轴类型 : 键槽
12
最高运行温度
°F
°C
> 100 至 120 °F
最高运行温度 : > 100 至 120 °F - °F
12
> 120 至 140 °F
最高运行温度 : > 120 至 140 °F - °F
12
> 140 至 175 °F
最高运行温度 : > 140 至 175 °F - °F
12
> 175 至 200 °F
最高运行温度 : > 175 至 200 °F - °F
12
最高 100 °F
最高运行温度 : 最高 100 °F - °F
12
> 40 至 50 °C
最高运行温度 : > 40 至 50 °C - °C
12
> 50 至 60 °C
最高运行温度 : > 50 至 60 °C - °C
12
> 60 至 80 °C
最高运行温度 : > 60 至 80 °C - °C
12
> 80 至 100 °C
最高运行温度 : > 80 至 100 °C - °C
12
最高 40 °C
最高运行温度 : 最高 40 °C - °C
12
最低运行温度
°F
°C
< 40 至 32 °F
最低运行温度 : < 40 至 32 °F - °F
12
低至 40 °F
最低运行温度 : 低至 40 °F - °F
12
< 5 至 0 °C
最低运行温度 : < 5 至 0 °C - °C
12
低至 5 °C
最低运行温度 : 低至 5 °C - °C
12
符合规格
ATEX
符合规格 : ATEX
1
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
齿轮头、齿轮箱和减速机
排序依据:
默认
名称 (A-Z)
名称 (Z-A)
高精度螺旋直联式行星减速箱 - PS系列/ Gen II Stealth
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
标准精度直联式行星减速箱 - PV系列
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
中等精度螺旋直联式行星减速箱 - PX系列/ Gen II Stealth
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
高精度直角螺旋行星减速箱 - RS系列/ Gen II Stealth
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
中等精度直角螺旋行星减速箱 - RX系列/ Gen II Stealth
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
高精度直角多传动螺旋减速箱/低减速比 - Stealth RB系列
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
High Precision Right-Angle MultiDrive Helical Gearheads / Double Shaft - Stealth RD Series
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
High Precision Right-Angle MultiDrive Helical Gearheads / Hollow Shaft - Stealth RT Series
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
经济型直联式行星减速箱- PTN系列
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
标准精密直联式行星减速机 - PE系列
86 产品
正在查看 10,共 86
显示更多
关闭
高精度直联式斜齿行星减速箱 - PS系列
520 产品
正在查看 10,共 520
显示更多
关闭
带防爆功能的高精度直联式行星减速箱 - GXA系列
445 产品
正在查看 10,共 445
显示更多
关闭
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890