Gemini GT6-L8 数字式微型步进驱动器/控制器:8.0Apk / 单相 * 120VAC - 派克 Parker

Gemini GT6-L8 数字式微型步进驱动器/控制器:8.0Apk / 单相 * 120VAC | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

Gemini GT6-L8 数字式微型步进驱动器/控制器:8.0Apk / 单相 * 120VAC

Gemini GT6-L8 数字式微型步进驱动器/控制器:8.0Apk / 单相 * 120VAC OBSOLETE

GT6-L8微型步进驱动器具有8Apk输出,分辨率为128,000步/转,并具有基本功能的运动控制器。 它提供的许多功能包括有源阻尼,电子粘度,无编码器失速检测,运动文件记录与配准

技术规格:

  • 品牌: 派克
  • 产品类型: 步进驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: Gemini
  • 输入电压: 1*120VAC VAC
  • 持续输出电流额定值: 5.6A rms / 8.0A pk, 8.0 A pk
  • 兼容电机类型: 两相步进器
  • 推荐的电机电感: 5 - 50mH mH
  • 分辨率: 128000 steps/rev
  • 兼容回馈设备: 无(开环)
  • 控制模式: 可编程控制 - 专有语言电子齿轮
  • 通讯接口: RS232 / RS485
  • 特征: 主动阻尼失速检测(无编码器)高速定位用户变量自动待机电流降低, Stall Detect (encoderless), High-Speed Registration, User Variables, Automatic Standby Current Reduction
  • 工作温度: 0 - 50 °C, 32 - 122 °F
  • 符合规格: CE(LVD) 符合UL标准符合 cUL标准, UL Recognised, cUL Recognised

完整的产品说明

Gemini GT6-L8是一款独立的紧凑型8A数字微步进驱动器/控制器,带有基本运动控制器,分辨率为128,000步/转,全部采用一体化设计。 Gemini GT6集成了GT数字步进驱动功能,如无编码失速检测™和ABS Damping&trade,具有简单而强大的运动控制器的灵活性。 Gemini GT6可通过RS232 / 485轻松配置和编程,使用PC上的Parker Motion Planner™或基于Window™CE的Palm PC上的Pocket Motion Planner™。与GT数字步进驱动器类似,Gemini GT6微步进驱动器/控制器为步进系统的封装价格提供伺服性能。由于其等效的连接性,可编程性和系列功能集,它还允许灵活地升级到Gemini GV6伺服平台。对于需要步进电机控制和基本运动控制功能的应用,Gemini GT6微步进驱动器是当今的行业技术先行者。

•Active Damping™,Electronic Viscosity™和ABS Damping™
Gemini GT6微步进驱动器/控制器遵循派克ZETA步进驱动器系列的脚步,提供Active Damping&trade和Electronic Viscosity&trade。通过增加ABS Damping&trade,Gemini GT6驱动器更上一层楼。该阻尼功能适用于0至0.1转/秒的速度范围。这种“无干扰”的功能无需用户设置,大大缩短了设置时间。

•无编码器失速检测™
无编码器失速检测™允许检测电机失速,无需在应用中添加编码器。无论物理原因如何,失速条件都是由于指令速度与电机轴实际速度的不相等造成的。用户将通过LED,数字输出或通过通信端口查询提醒失速状态。可以使用单个参数调整失速灵敏度。

GT6-L8微步驱动器/控制器 - 特点:
•驱动器输入电源:1 * 120VAC
•输出电流:5.6 Arms / 8.0 Apk
•分辨率:128,000步/转
•Active Damping™,Electronic Viscocity™和ABS Damping™
•无编码器失速检测™
•简化配置
•可变分辨率高达128,000步/转
•独立控制器和驱动器在一个小包装中
•完整的ASCII连接功能
•程序存储:32个程序或190行程序代码
•控制功能,如配准,运动曲线,S曲线速度曲线和条件语句
•菊花链上限多可达99个单元
•8个可编程输入和6个可编程输出

保护
•短路保护 - 相间和相对地
•欠压保护 - 如果AC降至85 VAC以下
•温度过高 - 关闭时间为131°F(55°C)

物理
•派克提供多种步进电机,包括OS,RS,TS,VS和ES系列
•用于驱动器状态,固件下载和可选保持活动模式的诊断LED

连接
•RS232 / 485串行连接(ASCII)

双子座产品系列特色
•24V保持活动(不需要) - 如果移除交流电源,则保持逻辑存活
•错误日志 - 使用时间戳记录10个新错误
•认证:UL认证,cUL,CE(LVD)和CE(EMC)
•可通过RS232 / 485进行配置/编程,使用PC上的Parker Motion Planner™或基于Windows CE™的Palm PC上的Pocket Planner™

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514