立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
GT6K-L5微型步进驱动器具有5Apk输出,分辨率为128,000步/转,以及具有以太网连接功能的强大的6K多任务运动控制器。 他们提供了许多先进的功能,包括电子凸轮,缩放,跟随和注册
作为派克旗下出色的微步驱动器/控制器,Gemini GT6K-L5是Gemini步进驱动器系列中功能强大的一员。这款功能齐全的独立微步进驱动器/控制器采用经济,紧凑的封装,提供完整的运动控制解决方案。 GT6K-L5驱动器提供5A输出,128,000步/转分辨率,并配有与Gemini GT和GT6系列步进驱动器相同的功能,连接和前端软件工具。除了提供Gemini GT的许多驱动功能以及Gemini GT6的控制功能外,GT6K驱动器/控制器还集成了Parker 6K控制器的灵活性和控制功能,可实现高度先进的运动控制和排序功能,在许多分布式控制应用程序中实现出色的灵活性。使用派克基于Windows的Motion Planner™软件包,可通过RS232 / 485轻松配置/编程GT6K。 GT6K还提供基于ASCII串行设备的连接,包括HMI面板和PLC ASCII模块。 OPTO 22™SNAP I / O,DVT™视觉系统和ABTM SLC 5/05 PLC平台等产品也可用于使用GT6K的以太网客户端功能进行数据链接。
•Active Damping™,Electronic Viscosity™和ABS Damping™
Gemini GT微步进驱动器遵循派克ZETA步进驱动器系列的脚步,提供Active Damping™和Electronic Viscosity&trade。 Gemini GT驱动器更进一步,增加了ABS Damping&trade。该阻尼功能适用于0至0.1转/秒的速度范围。这种“无干扰”的功能无需用户设置,大大缩短了设置时间。
•无编码器失速检测™
无编码器失速检测™允许检测电机失速,无需在应用中添加编码器。无论物理原因如何,失速条件都是由于指令速度与电机轴实际速度的不相等造成的。用户将通过LED,数字输出或通过通信端口查询提醒失速状态。可以使用单个参数调整失速灵敏度。
GT6K-L5微步驱动器 - 特点:
•驱动器输入电源:1 * 120VAC
•输出电流:3.5 Arms / 5.0 Apk
•分辨率:128,000步/转
•将6K运动控制器的强大功能与Gemini GT数字微步进驱动器结合
一个小包装中的独立步进解决方案
•全ASCII通信功能和以太网通信
•控制功能,如跟踪,注册,多任务处理,PLC扫描,电子凸轮分析,
S曲线分析,缩放,高级数学功能等
•程序存储:300KB标准(备用电池)
•菊花链上限可达99个单位
•简化配置和调整
•8个可编程输入和6个可编程输出(可扩展至256个I / O点)
软件和标准控制功能:
•合规动议
•具有高级数学功能的浮点,整数和二进制变量
•整体的计划监测
•300KB内存,备用电池
•全功能6K语言命令集
•完整的基于位置的跟踪和电子凸轮轮廓分析
•PLC扫描模式
•多任务处理(同时可多达10个单独程序)
•扩展功能
•与VisualBasic™,Visual C ++™和NI LabVIEW™等平台兼容
I / O功能:
•板载I / O:8个数字输入(3个可编程限制,5个可编程),6个数字输出,1个模拟输入,
2个D / A监视器输出,1个继电器输出
•软件可选板载输入/输出功能
•可扩展I / O,额外的离散数字I / O点上限为256个,64个模拟I / O点或数字和模拟点的组合
•使用带有OPTO 22™SNAP模块的以太网客户端,可扩展的以太网I / O,多达192个额外的数字或模拟I / O点上限
•注册输入功能
•软件可选I / O高/低有效电平
•5-24VDC可选输入参考电压
•输入:可选择作为下沉或采购;输出:开路集电极(下沉)
保护:
•短路保护 - 相间和相对地
•欠压保护 - 如果AC降至85 VAC以下
•过温 - 在环境温度131°F(55°C)时关闭
物理:
•派克提供多种步进电机,包括OS,TS,VS和ES系列
•用于驱动器状态,固件下载和24VDC控制电源活动连接的诊断LED
•两个串行通信端口:一个RS232端口(3线),一个RS232 / RS485端口(2线或4线)
•以太网通信端口(TCP / IP,10 Mbps双绞线
•嵌入式以太网客户端,用于ABTM PLC,OPTO 22™SNAP I / O,DVT™视觉系统等。
•主编码器端口,用于读取外部编码器输入信号
•可扩展I / O(多达256个离散I / O点和/或192个以太网I / O点的上限)
双子座产品系列特色:
•24V保持活动(需要24VDC电源) - 如果交流电源,则保持逻辑存活
Compliance, Certifications & Safety |
---|
Gemini GT6K Microstepping Drive/Controllers - CE Certification |
Gemini GT6K Microstepping Drive/Controllers - UL Certification |
产品 |
---|