通用型,含油钡皂的润滑剂,适应各种碳氢化合物和气动系统,低于 200 psi,半透明(O-lube) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

包装

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
通用型,含油钡皂的润滑剂,适应各种碳氢化合物和气动系统,低于 200 psi,半透明(O-lube)

通用型,含油钡皂的润滑剂,适应各种碳氢化合物和气动系统,低于 200 psi,半透明(O-lube)

派克的 O-Lube 是一款非常出色的通用型润滑剂,一般被用在所有碳氢化合物的润滑场合,也适合于气动应用。

技术规格:

  • 内径: 多样的 inch
  • 宽度: 多样的 inch
  • 聚合材料选件: -
  • 热应用类型: 低温(<-30F) °F
  • 最低运行温度: -20 °F
  • 硬度计: n/a
  • 最高运行温度: 180 °F
  • 与流体类型共同使用: -
  • 行业: 总体
  • 符合规格: -
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑: -
  • 颜色: 半透明的

完整的产品说明

派克的O形圈润滑油是一种含钡皂的矿物质基润滑剂,他的使用对于使安装容易并延长密封件的使用寿命。它有着很好的防水性,于表面有很好的粘附作用,且有着良好的润滑性能。建议用于低压的气动系统中,如缓慢的动态往复,摆动或者旋转工况。派克O形圈润滑油适宜在在-20°F到180°F的温度范围中工作。不推荐用于硅酮、丁基或三元乙丙橡胶密封,也不适应于带有细过滤器的系统。

• 耐温度到82°C
• 耐低温到-29°C
• 通用型
• 出色的表面粘附性
• 耐水

兼容于:
• 环氧氯丙烷
• 氟橡胶
• 氟硅橡胶
• 高氟橡胶
• 氢化丁腈橡胶
• 氯丁橡胶
• 丁腈橡胶
• 全氟橡胶
• 聚丙烯酸酯橡胶
• 聚硫化合物
• 聚氨酯

不推荐用于:
•硅橡胶, 丁基橡胶, 三元乙丙橡胶
•系统有细微的过滤器


*有些情况下, 可能派克润滑剂不会是理想的推荐润滑剂。遇到这种情况,请通过在线、电话或者电子邮件联系派克的应用工程师咨询。

**客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 包装
OLUBE 884-2 2 ounce tube
OLUBE 884-.50 1/2 ounce tube

687890
687519