立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
7395系列E-Z Form GS通用波纹吸油软管,为许多应用中空气,温和化工制品和水的传输而设计,其耐热温度可达+125°C,工作压力可达75psi。
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Thermal Management Solutions |
| E-Z Form Hose Video |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| The Advantages of No-Skive Versus Skive Hydraulic Hose Assemblies |
| 资料与样本 |
|---|
| 数据中心 - 液冷软管 |
| 产品 | 软管内径(英寸) | 最大工作压力(psi) | 标准包装数量(英尺) |
|---|---|---|---|
| 7395-0500025 | 1/2 | 150 | 25 |
| 7395-0500130 | 1/2 | 150 | 130 |
| 7395-0625025 | 5/8 | 150 | 25 |
| 7395-0750025 | 3/4 | 150 | 25 |
| 7395-1000025 | 1 | 150 | 25 |
| 7395-1125025 | 1-1/8 | 75 | 25 |
| 7395-1125130 | 1-1/8 | 75 | 130 |
| 7395-1250025 | 1-1/4 | 75 | 25 |
| 7395-1250130 | 1-1/4 | 75 | 130 |
| 7395-1375025 | 1-3/8 | 75 | 25 |
| 7395-1375130 | 1-3/8 | 75 | 130 |
| 7395-1500025 | 1-1/2 | 75 | 25 |
| 7395-1500130 | 1-1/2 | 75 | 130 |
| 7395-1750025 | 1-3/4 | 75 | 25 |
| 7395-1750130 | 1-3/4 | 75 | 130 |
| 7395-2000025 | 2 | 75 | 25 |
| 7395-2000130 | 2 | 75 | 130 |
| 7395-2250025 | 2-1/4 | 75 | 25 |
| 7395-2250130 | 2-1/4 | 75 | 130 |
| 7395-2500025 | 2-1/2 | 75 | 25 |
| 7395-2500130 | 2-1/2 | 75 | 130 |
| 7395-3000025 | 3 | 75 | 25 |
| 7395-3000130 | 3 | 75 | 130 |
| 7395-3500025 | 3-1/2 | 75 | 25 |
| 7395-3500130 | 3-1/2 | 75 | 130 |
| 7395-4000025 | 4 | 75 | 25 |
| 7395-4000130 | 4 | 75 | 130 |
| 7395-0375300 | 3/8 | 150 | 300 |
| 7395-0875025 | 7/8 | 75 | 25 |
| 7395-0500300 | 0.9 | 75 | 300 |
| 7395-0750300 | 3/4 | 75 | 300 |
| 7395-0625300 | 5/8 | 75 | 300 |
| 7395-1000300 | 1 | 150 | 300 |
| 7395-1000300-RED | 1 | 150 | 300 |