G, GH, F, LV, TG(E/A/H/S) and G/CNG 正版替换压缩空气过滤器滤芯
用于压缩空气应用中压力可达 100bar g的高压过滤器,优化的流量和改进的外壳设计提供高能效,高稳定性,和安全运行。
派克 domnick hunter GH 系列高压过滤器,专为理想的高压应用而设计,最高压力可达100 bar g。过滤器壳体创新的结构特点提供了一个可靠的组装,同时提供了简单的、安全的滤芯更换过程。一个重要的结构特点是双O型圈密封,保护壳体免受污染和潮湿,因此防止螺纹被腐蚀。另外第二个O形圈防止过滤器壳体零部件过滤旋紧。
通过其底座螺纹拧在拉杆上来紧固滤芯的这种方式,提供了最大的运行安全性,即使在压力脉动下间歇运行,这在高压的应用中是非常常见的。
拥有四种不同过滤等级的高效折叠滤材,相对于传统的缠绕式设计,提供了大四倍的滤芯表面积。其结果是降低流动速度和高效分离的同时拥有低压降,从而降低运行成本并拥有可靠的分离性能。
特点:
• 优化的流量和紧凑的过滤器壳体。
• 双O形圈密封改进过滤器壳体的设计。
• 螺纹拉杆固定滤芯。
• 折叠式滤芯。
• 完整的过滤器包括过滤器滤芯和手动排水阀。
• 作为一种选择的过滤器也可不配排水阀。
• 所有尺寸的过滤器都为安装校准的差压表提供连接器。
如需更多信息或者特定产品更细节的交流,请联系派克或者派克的授权经销商。
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。