立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克Global FRL过滤/减压阀有迷你、紧凑和标准型。这系列产品提供高精度的压力调节和高效的除水功能,一体化的设计节省了空间。通过平衡式提升阀芯设计和5微米滤芯,过滤减压阀提供快速响应,高精度的压力调节和高效的颗粒去除率。对于低流量和空间受限的应用,此类产品能提供一个不牺牲性能的解决方案。派克Global过滤/减压阀还可以使用模块化连接块与其他派克Global FRL气源处理产品进行组合。如自动排水阀、手动排水阀、压力表/排水选项的多样性以及压力范围的可选性,使得这一系列易于满足客户的应用 。
市场
• 机床
• 其它工业
• 非标制造
• 空气和气体
• 家电
• 工厂自动化
• 娱乐自动化
• 模具
• 包装机械
• 印刷和标记设备
• 车辆组装设施
• 服装设备
• 食品和饮料
• 其它处理
特点/优势
• 接口类型全(NPT,BSPP,BSPT)
• 标准配置高效5微米滤芯
• 出色的除水分效率
• 坚固而轻巧的铝制结构
• 有效且安全的卡口锁定
• 出口压力范围0-2bar(0-30 psig),0-4bar(0-60 psig),0-8bar(0-125 psig),0-16bar(0-232 psig)
• 出口吸气加平衡式阀芯提供快速响应和高精度的压力调节
应用
• 与阀和气缸结合使用
• 保护工具和气缸免受腐蚀
• 减少摩擦
• 在车间到机器的转接点使用
• 与装配工具和车间地板上的工具结合使用
• 适用于多种类型的气动驱动机器和工具
Compliance, Certifications & Safety |
---|
Pneumatic Division B10 Datasheets |
Product Demos & Tutorials |
---|
Global FRL product tutorial and demo |
Selector Guides |
---|
Pneumatic Calculator |