密封环 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
密封环 密封环

密封环

派克的橡胶垫圈用于广泛应用在电线、水管或通过型结构部件的组件上。垫圈防止由于摩擦、振动、或磨损而引起的组件损坏。

技术规格:

  • 聚合材料选件: NBR(丁腈橡胶),(Neoprene, CR)丁基橡胶,丁基橡胶(AEM),EPM, EPR, EPDM(乙丙橡胶),FKM,FPM(氟橡胶),FVMQ (氟硅橡胶),HNBR,HSN(氢化丁腈橡胶),FFKM(全氟橡胶), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • 热应用类型: 低到高温度(<-30C >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 超广泛
  • 行业: 通用的
  • 应用: 各种各样的
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的橡胶垫圈用于广泛应用在电线, 水管或通过型结构部件的组件上。垫圈防止由于摩擦, 振动, 或磨损而引起的组件损坏。利用派克的广泛的材料和设计专家, 派克的垫圈可以承受大范围的环境。

优点:
• 设计尽量满足应用需要。
• 材料选择以满足应用需求。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519