GV-H20单轴伺服驱动器/控制器:20A / 单相-三相*240VAC (9.0kVA) - 派克 Parker

GV-H20单轴伺服驱动器/控制器:20A / 单相-三相*240VAC (9.0kVA) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

GV-H20单轴伺服驱动器/控制器:20A / 单相-三相*240VAC (9.0kVA) OBSOLETE

GV-H20伺服驱动器的额定功率为9.0KVA,具有简便的调整/配置,并提供基本控制器,强大的6K多任务运动控制器以及以太网连接或±10V脉冲/方向命令接口

技术规格:

  • 品牌: 派克
  • 产品类型: 伺服驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: Gemini
  • 输入电压: 1/3*240VAC VAC
  • 持续输出电流额定值: 20A A
  • 兼容电机类型: 无刷伺服电机 直驱伺服电机 无框伺服电机 直线电机, Direct Drive Servo, Frameless Servo, Linear Servo
  • 兼容回馈设备: 旋转变压器 增量编码器, Incremental Encoder
  • 控制模式: 可编程控制器 - 专用语言 |电子齿轮|电子凸轮|位置控制(外部命令)|速度控制(外部命令)|转矩控制(外部命令)|模拟量命令输入|脉冲/方向命令输入, Electronic Gearing, Electronic CAM, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • 通讯接口: RS232 / RS485
    以太网TCP / IP, Ethernet TCP/IP
  • 工作温度: 0 - 50 °C, 32 - 122 °F
  • 符合规格: 通过CE(EMC&LVD)认证 UL认可 cUL认可, UL Recognized, cUL Recognized

完整的产品说明

Gemini GV系列单轴伺服驱动器和伺服驱动器/控制器提供3级控制,6个额定功率,提供0.6至18kVA的功率输出和1 * 120VAC至1/3 * 240VAC的输入电源选项。 Gemini GV伺服驱动器可接受行业标准±10V扭矩/速度指令,步进和方向或CW / CCW位置指令信号,并具有简化的配置和调谐功能,以及数字陷波滤波器,有助于减少机械共振。 Gemini GV可以通过RS232 / 485轻松配置,使用Parker的Motion Planner™在PC上或Pocket Motion Planner™在Window的基于CE™的掌上PC上。调整和配置变得简单 - 它只需要电机和一些基本的负载信息,以允许驱动器确定基线调整增益。这些是用户可以借助前端软件工具完成的简单参数条目。用户还可以根据特殊应用要求覆盖这些参数。

Gemini GV6是一款紧凑型低成本数字伺服驱动器/控制器。除了Gemini GV的驱动功能外,GV6还具有基本的运动控制和编程功能,可为许多分布式控制应用提供解决方案。

Gemini GV6K是Gemini伺服系列产品中非常强大的产品。这款功能齐全的独立伺服驱动器/控制器采用经济,紧凑的封装,提供完整的运动控制解决方案。 GV6K具有与Gemini GV和Gemini GV6相同的功能,连接和前端软件工具。除了提供Gemini GV的许多驱动功能和Gemini GV6的控制功能外,GV6K还结合了Parker 6K控制器的灵活性和控制功能,允许高度先进的运动控制和排序功能,在许多分布式控制中实现卓越的灵活性应用。使用Parker基于Windows的Motion Planner™软件包,可通过RS232 / 485轻松配置/编程GV6K。 GV6K还提供与基于ASCII的串行设备的连接,包括HMI面板和PLC ASCII模块。 OPTO 22™Snap I / O,DVT™视觉系统和AB™SLC 5/05 PLC平台等产品也可用于使用GV6K的以太网客户端功能进行数据链接。


GV ..- H20伺服驱动器 - 共同特点:
•轴功率可大至:5.8kW(连续)
•功率输出额定值:9.0kVA
•驱动器输入电源:1/3 * 240VAC
•输出电流:20 A(连续)/ 50 A(峰值持续6 s)
•反馈选项:正交编码器,旋转变压器
•通讯:RS232 / 485串口,以太网(仅限GV6K)
•控制选项:±10V和步进/方向,基本控制器或多任务6K运动控制器
•CE(EMC和LVD),UL认证


GV控制功能:
•用于设置的RS232 / 485串行通信
•±10V模拟指令输入(转矩和速度控制)
•步进/方向或CW / CCW位置命令输入;编码器跟踪
•编码器信号输出和命令输入的可变分辨率

GV I / O功能:
•5个数字输入(启用,复位,用户故障,负极限,正极限); 5-24VDC可选
•3个数字输出(驱动器故障,位置错误,极限);集电极开路,300mA吸收能力
•1个模拟输入,2个D / A监视器输出,1个继电器输出
•1个编码器输入(8MHz),1个编码器输出(可编程为1,024,000计数/转后四分之一)


GV6控制器特点:
•独立伺服控制器和驱动器在一个小包装中
•RS232 / 485串行通信(ASCII)
•全ASCII通信功能
•控制功能,如配准,运动曲线,S曲线速度曲线和条件语句
•程序存储:多达32个程序或190行程序代码
•菊花链可多达99个单元
•简化配置和调整

GV6 I / O功能:
•板载I / O:8个可编程数字输入,6个可编程数字输出
•1个模拟输入,2个D / A监视器输出,1个继电器输出
•1个编码器输入(8MHz),1个编码器输出(可编程为1,024,000计数/转后四分之一)


GV6K控制器特点:
•独立伺服控制器和驱动器在一个小包装中
•全ASCII通信功能
•两个串行通信端口:一个RS232端口(3线)和一个RS232 / RS485端口(4线)
•以太网通信端口(10 Base-T,10 Mbps双绞线)
•嵌入式以太网客户端 - 为以下设备提供多达六个客户端连接:AB™SLC 5/05 PLC,OPTO 22 SNAP™I / O或DVT™视觉相机系统
•点对点数据链 - 允许与多达8个Gem6K或6K设备直接进行以太网连接,实现分布式控制
•全功能6K语言命令集
•多任务处理(同时可以多达10个单独程序)
•控制功能,如配准,运动曲线,S曲线速度曲线和条件语句
•完整的基于位置的跟踪和电子凸轮轮廓分析
•主编码器端口 - 允许跟随外部反馈信号
•Compi

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514