H 密封 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
H 密封 H 密封

H 密封

派克的H 密封设计得可以用于像铸件或车削的沟槽并可以改造用于标准的O型圈沟槽尺寸。它们是定制模压产品,既可以适用于圆形也可以是复杂沟槽路径,多点密封只用一个密封件。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR,XNBR),氯丁橡胶(Neoprene,CR),乙稀丙烯酸脂(AEM),乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氟橡胶(FKM,FPM),氟硅橡胶(FVMQ),氢化丁腈橡胶(HNBR,HSN), 超级全氟橡胶(Ultra FFKM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 热应用类型: 低温和高温 (<-30F,>250F) °F
  • 与流体类型共同使用: 及其广泛
  • 行业: 通用的
  • 应用: 面密封,门,隔断,壳, Doors, Enclosures, Housings
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的H密封是模压密封可以像铸件或车削的沟槽一样用于面密封。它们适合于传统的燕尾沟槽或直壁沟槽。如果需要,派克的H密封可以通过增加的保持肋达到自我保持性能。多余的密封珠子提供了稳定性和扭曲抵抗力,这对于大结构密封是特别重要的。H密封的小接触点产生高密封压力,当相关的表面不是最好的时候达到好的效果。这种截面可以用于圆形结构或定制设计的多种系统。派克H密封的截面可以得到改进以满足你们的应用的特殊密封载荷和/或系统压力需求。

应用:

- 罩体密封
- 歧管密封
- 周界密封
- 伴随由低到高的系统压力的面密封

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519