技术规格: 产品序列: 盘子 安装类型: 夹板 功能: 4-way, Proportional 启动类型: Proportional, Solenoid 端口连接: NG10 / CETOP 05 最大运行压力: 350 bar 最大流速: N/A 最高运行温度: 60 °C 最低运行温度: -25 °C 密封材料: N/A 与流体类型共同使用: Hydraulic oil, Water glycol 重量: 2.8, 4.9 kg 阀体材料: Steel 完整的产品说明 坚固的夹芯板H10专门设计用于实现差压气缸的节能再生或可切换混合回路,实现显著的节能效果,降低运行成本。适用于以下派克方向控制和比例方向控制阀NG10 / CETOP 05:•D3DWR *•D31NWR *•D3FBR *•D31FBR *•D31FCR *•D3FPR *•D31FPR * H10系列有两种型号:代码H10-1662用于A再生,代码H10-1666L用于混合功能。市场:•工业特点与优势:•紧凑,经过验证的设计,代表了我们在液压方面的长期经验 - 提高了可靠性•根据DIN ISO,CETOP和NFPA的行业标准安装,可快速,轻松地集成•启用创建节能电路,从而降低运营成本•所有变化的交货时间短 - 不需要仓储•与上述阀门结合使用。另见系列D31NWR系列D3FB,D3FP,D31FB,D31FC,D31FP应用:•适用于一般液压应用功能:•端口T1用作单罐端口。端口T2通过消除罐桥与端口T1分离,并用于再生到A端口•电路概念也可以集成到支管块中 相关文档(前身为“产品支持”) Compliance, Certifications & Safety CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 Literature and Reference Materials CATALOGUE - Hydraulic Valves Industrial Standard, Offline Version--MSG11-3500/UK CATALOGUE - Hydraulic Valves Industrial Standard, Online Version--MSG11-3500/UK CATALOGUE - Plate for Regenerative and Hybrid Circuits Series H10 资料与样本 工业液压控制阀(下册)--23-08-A HYD-CH-852P-IHV ×