HD085系列滚珠丝杆驱动,工业级方形导轨线性定位平台 - 派克 Parker

HD085系列滚珠丝杆驱动,工业级方形导轨线性定位平台 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

HD085系列滚珠丝杆驱动,工业级方形导轨线性定位平台

HD085系列滚珠丝杆驱动,工业级方形导轨线性定位平台 OBSOLETE

HD085是一款功能强大的85mm宽的工业平台,为便于集成和维护而设计。 承载能力可达1667N,行程可达1200mm,坚固的设计和高结构性刚度,非常适合替换流体缸体的方案和高惯量负载应用。

技术规格:

  • 产品序列: HD
  • 轮廓宽度: 85 mm
  • 传动轴类型: 滚珠丝杠驱动
  • 螺节距: 5mm | 10mm | 20mm mm
  • 轴承类型: 双方形导轨
  • 最大冲程长度: 1200 mm, 47.24 inch
  • 最大工作速度: 1.48 m/sec, 58.2 inch/sec
  • 最大螺杆转速: 74 RPS
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 双向重复性: 8 μm, 0.31 thou
  • 传动列效率额定值: 90 %
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 1667 N, 374 lb
  • 逆变负荷能力: 1667 N, 374 lb
  • 轴向负荷能力: 2400 N, 539 lb
  • 最大断裂扭矩: N/A
  • 最大运行扭矩: N/A
  • 包括其他保护功能: 硬端盖+皮带密封(IP30)
  • 符合规格: -
  • 回馈类型:

完整的产品说明

HD系列线性定位器是一款坚固耐用的工业设备,为便于集成,便于安装和易于维护而设计。坚固的设计始于一个深槽挤压铝合金车身和车架,可提供卓越的横梁强度和车架刚度。直线轴承和滚珠丝杠是精密部件,因其100%占空比的长使用寿命而被选中。 HD系列还采用了IP30等级的皮带密封件,可保护内部组件免受污染。HD系列是一款高度可配置的执行器,带有螺纹导程,原点和极限传感器,故障安全制动器和内置于标准可配置零件编号中的电机定位等选项。通过在标准表中设计集成的电机选项,以图表的形式提供系统级性能,无需进行复杂的电机尺寸测量,即可快速应用。HD085系列滚珠丝杆驱动,方形导轨,工业级线性定位器•框架宽度为85mm•九种标准行程从100到1,200mm•重复位置精度为+/- 8微米('工业级版本'产品是+/- 50微米)•速度上限为1,480mm/s•带有平面滚珠丝杠传动系统的双方形导轨引导•有效载荷上限为1,667N•推力上限880N•预配置选项直列电机和平行电机安装选项•皮带密封式设计为IP30防护等级•方便的安装选项,集成了用于固定夹板安装以及底座和托架上的攻丝和定位销孔的T形槽。•坚固的结构适用于重型负载应用

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859