2/3/5阀仪表阀组,针型,直接安装 - H系列 | #HDS5MASB


LOADING IMAGES
HDS5MASB
Click to View CAD Model

2/3/5阀仪表阀组,针型,直接安装 - H系列 | #HDS5MASB

这种紧凑、轻便的仪表阀组可直接安装到压力或压差(流量)测量设备上。 符合DIN/IEC 61518标准。额定压力高达6,000 psi(414 Bar)。


技术规格:

  • 包装材料: PTFE
  • 螺栓材料: 316 Stainless Steel
  • 选件: N/A
  • 配置: Double Isolate and Inclined Equalise Valve with Vents
  • 阀体材料: 316 Stainless Steel
  • 主体类型: Flat Barstock
  • 其他选件: N/A
  • 入口连接: 1/2 Inch NPT Female
  • 规格: 54 MM CTRS Process Connections
  • 出口连接: DIN IEC B Flange
  • 阀门数量: 5
  • 阀座材料: Metal to Metal
  • 排气孔尺寸: 1/4 Inch NPT Female
  • 符合认证: N/A
  • 工作压力: 6000 PSI / 414 BAR
  • 工作温度: PTFE packing: From -54°C to +260°C, From -65°F to +500°F<br/>Graphite packing: From -54°C to +538°C, From -65°F to +1000°F
  • 与流体类型共同使用: General Gaseous and Liquid Media
  • 安装方案: Carbon Steel brackets and bolts, Stainless Steel brackets and bolts
  • 其他选件: Contact Parker for the following options: <br/>Material Options: Alloy M400, Duplex, Super Duplex, Alloy C276, Titanium, Alloy 625, Alloy 825, Carbon Steel<br/>Inlet Connection options: BSPP, BSPT, Socket Weld, Inverted and PFree connect<br/>Seat options: Regulating/Metering Tip, Stellite Tip, PCTFE Soft Tip, PEEK Soft Tip <br/>Operator options: Anti-tamper, Handwheel, T bar locking,<br/>Other Options: Oxygen clean, Assembly and Test of Free Issue Instrument<br/>

物品信息

派克的仪器仪表阀组可直接安装在一些关键应用的压力或压差(流量)测量装置上,其符合DIN/IEC 61518标准。其主要目的是协助对这些设备进行操作、维护、校准和维修,功能包括隔断&排放、双隔断&排放、隔离&校准、隔断&排放/排液/排气、隔断和平衡。派克的直接安装仪表阀组提供2/3/5阀配置,额定压力高达6,000 psi(414 bar),并有多种材料可供选择。派克阀座标配进口和出口接口连接,符合DIN/IEC 61518标准。阀组到变送器的接口的标配为B型连接,A型为选配。派克的阀组有多种连接类型和尺寸可供选择。为了实现较高的安全性、稳定性、速度和易安装性,阀座均可指定配备采用派克A-LOK®(双卡套)或CPITM(单卡套)卡套接头技术的一体式卡套接口。从而降低用户的总体成本。作为标准配置,这些直接安装的阀组配备派克独有的PTFree connect™入口连接和其他端口(如排气口)解决方案。用户可使用PTFree connect™系统将管线装配到阀组的任何一个端口上,而无需使用PTFE生胶带或螺纹胶。阀组也可以配备与PTFree connect™的螺纹形式相同的外螺纹接头。它们在出厂时就已安装好,与本体锁定并经过测试。

行业:
• 石油天然气
• 化工
• 石化
• 发电
• 核电
• 交通运输

特点/优势:
• 金属对金属阀座,有效提高气密性
• 牢固的防振压盖锁紧螺母
• 阀盖锁销
• 防吹出低扭矩后座阀杆
• 配备压盖止推衬套,可进行均匀的填料压缩和紧密密封
• 采用符合人体工程学的T型手柄,具备正向固定功能
• 功能性彩色编码防尘盖便于识别
• 外部可调压盖
• 经退火的密封垫圈可有效提高密封性能
• 有多种接口连接形式,包括整体式卡套接头,可降低用户的整体使用成本
• 有多种耐腐蚀材料可供选择
• 阀体和阀盖可溯到原始材料来源
• 根据BS EN10204 3.1进行材料和压力测试认证
• 阀座主体上均有描述流动路径的线路图

应用:
• 压力、流量和液位测量
• 润滑橇
• 水处理
• 化学品注射橇
• 井口控制液压系统
• 紧急停机
• 泵组套件
• 气体增压系统
• 测试设备

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687516