热缩管

过滤依据

未选择筛选条件

最低运行温度

最高运行温度

延伸内径

符合规格

品牌

复原内径

技术

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

热缩管


热缩管

Parker的高温热缩管获得了QPL认可的M23053/12,并被用作保护覆盖,保护组件免受湿气、灰尘、热量、火花、污染物和高温的影响。PTFE热缩管能长期承受高达500°F (260°C)的温度。热缩管也提供FEP和ETFE。这些材料具有不同的温度特性,但都是自熄的。Parker热缩管具有极好的耐化学品性能,且有极好的绝缘性能。


正在查看 10,共 39

正在查看 10,共 5

正在查看 10,共

正在查看 10,共 13

正在查看 10,共 10

687890
687890