(SSW) 系列重载 Clipper旋转油封/防尘圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

轴直径(英寸)

通孔直径(英寸)

宽度(英寸)

最小工作温度(F)

最高工作油温(F)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
(SSW) 系列重载 Clipper旋转油封/防尘圈

(SSW) 系列重载 Clipper旋转油封/防尘圈

派克的SSW结构旋转轴刮油环密封选用Clipper® 合成橡胶/聚酰胺纤维外壳和弹性密封唇。设计用于有外部冲洗或重度污染的重工业工况。

技术规格:

  • 盒体材料: 氯丁橡胶/合成聚酰胺纤维,氟橡胶/合成聚酰胺纤维,同质橡胶
  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶,氟橡胶,氟碳橡胶,羧基丁腈橡胶, 0
  • 最大表面速度: 2000 到 3200 (10.2 到 16.3 m/s) ft/min, 0 m/sec
  • 最大轴跳动: 0
  • 最大轴到孔错位: 0
  • 最大运行压力: 0 psi
  • 热应用类型: 视材料而定 °F
  • 密封类型: 合成橡胶/聚酰胺纤维根部
  • 轴密封材料: 橡胶

完整的产品说明

派克的SSW结构Clipper旋转油封防尘条设计用于重工业工况,如外部冲洗,严重污染,灰尘环境。密封件的材料组成包括无金属的Clippper合成橡胶/聚酰胺纤维外圈或根部,构成了一个无泄漏,压配合腔体,以顺应表面较小的不一致。弹性材料唇口紧贴墙体表面排出来自初级密封唇的污物。也可以是同种橡胶材料的壳体和唇口结构。

标准材料:
• 合成氯丁橡胶/聚酰胺纤维壳和丁腈橡胶唇口,温度:-20F/+250F
• 合成氟橡胶/聚酰胺纤维壳和氟橡胶唇口,温度:-40F/+400F
• 合成氯丁橡胶/聚酰胺纤维壳和氯丁橡胶唇口,温度:-45F/+250F

轴表面速度:达到2500 fpm (12.7m/s)

最大轴动态跳动(TIR):0

最大轴偏差(STBM):0

最大压力:0psi

典型应用:
SSW设计用于有旋转应用的外部冲洗,严重污染,灰尘环境如电马达和矿山设备。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 轴直径(英寸) 通孔直径(英寸) 宽度(英寸) 最小工作温度(F) 最高工作油温(F)
15592 H1L5 0.394 1.575 0.354 -20 250
12120 H1L5 0.875 2.250 0.180 -20 250
16852 H1L5 1.176 2.250 0.290 -20 250
12954 H1L5 1.250 3.499 0.500 -20 250
12954 H1L7 1.250 3.499 0.500 -30 250
16950 H1L5 1.375 2.250 0.290 -20 250
16439 H1L5 1.375 2.500 0.375 -20 250
16593 H1L5 1.375 3.500 0.375 -20 250
16614 H1L5 1.438 2.250 0.375 -20 250
11980 H5L16 1.500 2.500 0.375 -40 400
13757 ALLL7 1.500 3.125 0.250 -30 250
11980 H1L5 1.500 2.500 0.375 -20 250
13177 H1L5 1.575 2.441 0.395 -20 250
13370 H1L5 1.625 3.500 0.500 -20 250
20713 H1L5 1.640 3.000 0.406 -20 250
14336 H1L5 1.688 3.000 0.406 -20 250
17320 H5L16 1.748 2.625 0.375 -40 400
11817 H1L5 1.748 2.375 0.250 -20 250
17320 H1L5 1.748 2.625 0.375 -20 250
16813 H1L5 1.750 5.500 1.250 -20 250
11815 H1L5 1.753 3.000 0.406 -20 250
16048 H5L16 1.875 3.000 0.406 -40 400
16615 H1L5 1.875 2.750 0.375 -20 250
16048 H1L5 1.875 3.000 0.406 -20 250
17343 H1L5 1.938 3.250 0.406 -20 250
14197 H1L5 1.970 3.150 0.394 -20 250
19352 H5L89 2.000 2.938 0.375 -40 400
19352 H1L5 2.000 2.938 0.375 -20 250
11983 H1L5 2.000 3.250 0.406 -20 250
11983 H1L7 2.000 3.250 0.406 -30 250
16901 H1L5 2.125 3.500 0.500 -20 250
16189 H1L5 2.161 3.250 0.406 -20 250
11992 H5L16 2.250 4.000 0.500 -40 400
11992 H1L5 2.250 4.000 0.500 -20 250
15038 H1L5 2.362 3.938 0.512 -20 250
17124 H1L5 2.438 3.625 0.438 -20 250
15007 H1L5 2.438 4.724 0.551 -20 250
11816 H1L20 2.498 4.500 0.500 -30 250
11816 H1L5 2.498 4.500 0.500 -20 250
19353 H1L5 2.500 3.500 0.375 -20 250
19287 H1L5 2.500 3.930 0.500 -20 250
11978 H1L5 2.500 5.000 0.406 -20 250
13178 H1L5 2.559 3.425 0.395 -20 250
16416 H1L5 2.625 4.063 0.278 -20 250
15008 H1L5 2.625 4.250 0.500 -20 250
20536 H1L5 2.625 4.630 0.350 -20 250
15006 H1L5 2.625 4.724 0.551 -20 250
16616 H1L20 2.750 4.000 0.438 -30 250
16616 H1L5 2.750 4.000 0.438 -20 250
16049 H1L5 2.750 4.250 0.531 -20 250
12499 H1L5 2.875 4.125 0.500 -20 250
16044 H1L5 2.875 4.250 0.500 -20 250
16044 H5L16 2.875 4.250 0.500 -40 400
20537 H1L5 2.938 4.940 0.350 -20 250
16858 ALLL7 2.938 7.125 0.813 -30 250
18028 H1L5 2.953 4.000 0.313 -20 250
13979 H1L5 2.953 4.724 0.551 -20 250
17013 H1L20 3.000 3.750 0.250 -30 250
17013 H1L5 3.000 3.750 0.250 -20 250
18173 H1L5 3.000 4.500 0.500 -20 250
13389 H1L5 3.002 4.250 0.500 -20 250
15009 H1L5 3.189 4.724 0.551 -20 250
19290 H1L5 3.367 4.813 0.500 -20 250
17305 H1L5 3.500 4.724 0.500 -20 250
10915 H1L5 3.500 5.625 0.625 -20 250
10915 H5L16 3.500 5.625 0.625 -40 400
16656 H1L5 3.544 5.500 0.625 -20 250
16733 H1L5 3.625 5.500 0.625 -20 250
12667 H1L5 3.750 5.000 0.375 -20 250
16887 H1L5 3.750 5.313 0.375 -20 250
16887 H5L16 3.750 5.313 0.375 -40 400
16651 H1L5 3.766 5.000 0.406 -20 250
18177 H1L5 3.875 4.875 0.375 -20 250
16050 H1L5 3.875 5.250 0.531 -20 250
14613 H1L5 3.938 5.750 0.625 -20 250
15943 H1L5 4.000 5.750 0.625 -20 250
11274 H1L5 4.250 5.000 0.250 -20 250
15144 H1L5 4.330 6.102 0.591 -20 250
17999 H1L5 4.375 5.375 0.500 -20 250
19355 H1L5 4.500 6.000 0.500 -20 250
17272 H1L5 4.500 6.500 0.750 -20 250
18029 H1L5 4.625 6.200 0.438 -20 250
17611 H1L5 5.000 6.000 0.375 -20 250
17273 H1L5 5.000 7.000 0.750 -20 250
17273 ALLL7 5.000 7.000 0.750 -30 250
19356 H1L5 5.188 6.750 0.500 -20 250
19356 H5L16 5.188 6.750 0.500 -40 400
10816 H1L5 5.248 7.375 0.625 -20 250
17473 H1L5 5.250 6.750 0.625 -20 250
10644 H1L5 5.313 7.352 0.563 -20 250
18317 H1L5 5.375 6.375 0.375 -20 250
13868 H1L5 5.516 6.895 0.472 -20 250
10817 H1L5 5.750 7.875 0.625 -20 250
10817 H1L7 5.750 7.875 0.625 -30 250
18030 H1L5 6.245 8.800 0.563 -20 250
18030 H1L70 6.245 8.800 0.563 -70 212
9137 H1L5 6.500 8.528 0.535 -20 250
9136 H1L5 6.750 8.900 0.535 -20 250
15061 H1L5 8.000 10.250 0.750 -20 250
18031 H1L5 8.245 11.000 0.750 -20 250
9138 H1L5 8.375 10.403 0.785 -20 250
16264 H1L5 8.500 10.250 0.375 -20 250
17264 H1L5 9.000 13.000 0.500 -20 250
9139 H1L5 10.000 12.278 0.600 -20 250
13687 H1L5 10.125 12.000 0.600 -20 250
18032 H1L5 10.495 13.600 0.750 -20 250
16272 H1L5 10.500 12.500 0.563 -20 250
14582 H1L5 10.625 13.750 0.660 -20 250
13193 H1L5 10.750 12.125 0.500 -20 250
9027 ALLL7 11.500 13.778 0.655 -30 250
9027 H1L5 11.500 13.778 0.655 -20 250
18549 H1L5 14.000 16.000 0.750 -20 250
13199 H1L5 16.000 17.875 0.500 -20 250
17517 H1L5 16.349 18.453 0.728 -20 250
17240 H1L5 16.875 18.750 0.563 -20 250

687890
687567