高精度螺旋直联式行星减速箱 - PS系列/ Gen II Stealth | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高精度螺旋直联式行星减速箱 -  PS系列/ Gen II Stealth

高精度螺旋直联式行星减速箱 - PS系列/ Gen II Stealth

PS系列高精度螺旋直联式行星减速箱拥有60至220mm框架尺寸,具有高扭矩,高径向载荷,低背隙,高输入速度和小尺寸封装,同时可以向客户提供定制产品。

技术规格:

  • 绩效: 高精度
  • 配置: 直联式
  • 齿轮几何: 螺旋形行星结构
  • 外框尺寸: 60mm|90mm|115mm|142mm|180mm|220mm mm, 90 mm, 115 mm, 142 mm, 180 mm, 220 mm
  • 后冲: < 4 至 < 8 arc-min, < 3 至 < 6 arc-min
  • 额定扭矩: 27 … 1808 Nm, 240 … 16091 lb-inch
  • 径向负荷能力: 1650 … 38000 N, 370 … 8636 lb
  • 比率: 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100:1
  • 最大输入速度: 6000 RPM
  • 防护等级: IP65
  • 效率额定值: 94 ... 97 %
  • 提供的自定义型号:

完整的产品说明

PS系列是具有斜齿行星技术的齿轮减速箱。螺旋行星齿轮提供比直齿圆柱齿轮更大的齿轮接触面宽度,从而获得更大的负载能力,更顺畅的齿轮啮合,更安静的操作和非常低的摩擦阻力。使用一个整体齿圈,直接嵌入减速机壳体内,这样不仅增加了产品的扭转刚度,同时允许PS系列减速机使用较大的齿轮和轴承,从而以更小的封装尺寸可以输出更大的扭矩。PS齿轮减速箱包含双重角接触轴承,在保持高输入速度的同时,提供更高的径向和轴向负载能力,同时滚针轴承的应用则为行星齿轮提供支撑,产品使用寿命更长。派克的等离子氮化热处理工艺使产品具有很好的耐磨性,这种工艺使齿轮表面的硬度较高(65 Rc)而齿轮的内部韧性则较高(36 Rc)。最终产品是一种耐磨齿,可承受较大的冲击,以获得减速机的整个生命周期内保持高精度。用Parker提供的新款通用安装套件,产品可以便捷的安装在伺服电机上(接头,轴衬,套索)。因此适应多种减速机的通用安装组件可以缩短生产周期,也为其安装到其他伺服电机提供了便利。在60至220mm框架尺寸,减速比可由3:1做到100:1,PS系列螺旋行星减速机具有高扭矩,低背隙,高刚度的特性,因此该系列产品非常适用于中高端设备的应用。

•精度高,直联螺旋行星式减速机
•外形尺寸:60 - 220mm
•比选项:3:1 - 100:1
•高扭矩/低背隙:螺旋行星齿轮几何
•冲:小于4弧分(标准)/ <3弧分(可选)
•效率:高达97%
•安静操作:小于68分贝
•高输入速度:高达6,000 RPM
•更高的径向载荷能力:广泛间隔角双重线接触轴承
•高刚度:积分齿圈和刚性太阳轮
•Helicrown:派克的齿轮齿几何形状以获得安静的操作和更高的负载
•更高的齿轮耐磨性:等离子氮化热处理
•提高了使用寿命:行星滚针轴承
•通用安装套件:快速交货和安装更方便
•IP65防护防护等级

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514