高精密真空减压阀 - P3RA171 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高精密真空减压阀 - P3RA171

高精密真空减压阀 - P3RA171

P3RA171是一个高精密的真空调压阀,它提供了稳定的真空调节,不受供气真空度变化的影响和满足全面的需求。

技术规格:

  • 产品类型: 高精密真空减压阀
  • 端口尺寸: 1/4"|3/8"|1/2 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
  • 端口类型: NPT|BSPP, BSPP
  • 比率: 不适用
  • 流速: at 25.6 psig supply: 3 SCFM, 18.3@650到rr进气压力 dm3/sec
  • 工作温度: -40° to +200 °F, -40°到+93° °C
  • 最大入口额定压力: 29.92 Hg, 760torr bar
  • 压力控制灵敏度: 0.005 psig, 0.0003 bar, 0.125 inch-H20, 0.32 cm-H20
  • 压力控制范围: 0到30Hg psig
  • 阀体材料:

完整的产品说明

P3RA171是一个高精密的真空调压阀,它提供了稳定的真空调节,不受供气真空度变化的影响和满足全面的需求。这个单元是一个真正的真空调压阀,不是通过把气体排放到系统来调节真空。这个调压阀应该安装在真空气源和要调节的系统之间。真空调节阀单元有一个装有三个弹簧的膜片,以更好的平衡作用在膜片上的负载。一个独立的控制腔把膜片与主回路隔离,从而消除振荡和蜂鸣。

附加的可用选项有非溢流膜片和螺丝刀调节旋钮。

•功能:高精密减压阀
•接口尺寸(in):1/4",3/8",1/2"
•接口螺纹类型:NPT,BSPP
•流量(SCFM):3@25.6进气压力
•流量(m³/hr.):5.1@650torr进气压力
•环境温度:-40°到200°F或-40°到93°C
•最大的进气压力(psig):29.92Hg
•最大的进气压力(bar):760torr
•灵敏度:0.005psig或0.0003bar
•灵敏度(水柱):0.125"或0.32cm
•弹簧范围(psig):0到30Hg
•材料:铝

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687577