立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的高压无剥层软管 SR / SRTC 符合 ISO 18752 和 ISO 3862 - EN 856 Type 4SP/4SH 标准,采用无剥层软管结构,是一般高压液压应用的理想选择。
市场领域:
• 建筑设备
• 注塑成型
• 林业和农业
• 物料搬运
• 纸浆和造纸
特点/优点:
• 加强四层高强度钢丝螺旋 - 符合 ISO 18752 和 ISO 3862 - EN 856 Type 4SP/4SH 标准
• 匹配的软管和接头系统有效提高了经过认证和安全的组合,具有高质量和安全性,结合最终产品的长使用寿命
• SRTC 型号的软管具有坚固的外层(TC),因此适用于需要高耐磨性的应用。坚固的外层比标准橡胶外层软管具有80倍的耐磨性
• 软管适用于在70°C以下的矿物油中临时浸泡,但需频繁检查
• 全系列中压软管采用无剥层接头技术,提供更简单、更快捷和更安全的软管组装
应用:
• 一般高压液压应用
派克的中压软管 SRI 和 SRITC 兼容 派克Parkrimp 高压接头系列 70、77 和 73。
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker_How to Video - For a Correct Hose Installation_UK--(English) |
| Contact & Support Information |
|---|
| Check Out Our Top-Quality Hoses and Fittings--(English) |
| 产品 | 软管内径(尺寸) | 软管盖类型 | 软管内径 | 最大运行压力 |
|---|---|---|---|---|
| SR25-32 | -32 | Standard | 50.8 mm - 2 inch | 250 bar |
| SR25TC-32 | -32 | Tough Cover | 50.8 mm - 2 inch | 250 bar |
| SR29-24 | -24 | Standard | 38.1 mm - 1 1/2 inch | 290 bar |
| SR29TC-24 | -24 | Tough Cover | 38.1 mm - 1 1/2 inch | 290 bar |
| SR35-10 | -10 | Standard | 15.9 mm - 5/8 inch | 350 bar |
| SR35-12 | -12 | Standard | 19.1 mm - 3/4 inch | 350 bar |
| SR35-16 | -16 | Standard | 25.4 mm - 1 inch | 350 bar |
| SR35-20 | -20 | Standard | 31.8 mm - 1 1/4 inch | 350 bar |
| SR35-8 | -8 | Standard | 12.7 mm - 1/2 inch | 350 bar |
| SR35TC-10 | -10 | Tough Cover | 15.9 mm - 5/8 inch | 350 bar |
| SR35TC-12 | -12 | Tough Cover | 19.1 mm - 3/4 inch | 350 bar |
| SR35TC-16 | -16 | Tough Cover | 25.4 mm - 1 inch | 350 bar |
| SR35TC-20 | -20 | Tough Cover | 31.8 mm - 1 1/4 inch | 350 bar |
| SR35TC-8 | -8 | Tough Cover | 12.7 mm - 1/2 inch | 350 bar |
| SR45-6 | -6 | Standard | 9.5 mm - 3/8 inch | 450 bar |
| SR45TC-6 | -6 | Tough Cover | 9.5 mm - 3/8 inch | 450 bar |